TIDEP-0094

Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor

TIDEP-0094

Designdateien

Überblick

TIDEP-0094 bietet eine Grundlage zur Evaluierung der Objekterkennung mit dem Evaluierungsmodul (EVM) IWR1642. Dieses Referenzdesign integriert eine vollständige Radarverarbeitungskette auf dem IWR1642-Baustein, um die Schätzung der Position (in der Azimut-Eebene) und der Geschwindigkeit von Objekten in seinem Sichtfeld von bis zu 84 Metern zu ermöglichen. Das Softwarebeispiel ist mit dem mmWave-Softwareentwicklungskit (SDK) integriert und bereitgestellt und bietet eine kohärente Softwareerfahrung mit APIs, Bibliotheken und Tools für Evaluierung, Entwicklung und Datenvisualisierung.

Merkmale
  • Objekte aus bis zu 84 Metern mit einer Bereichsauflösung von 37 cm erkennen
  • Antennensichtfeld ± 60° mit Winkelauflösung von ca. 15°
  • Quellcode für die Verarbeitung und Erkennung der schnellen Fourier-Transformation (Fast Fourier Transform, FFT) vom mmWave-SDK bereitgestellt
  • IWR1642-EVM demonstriert das Design
  • Umfassende Erläuterung von Radar-Frontend und Erkennungskonfiguration
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD93.PDF (416 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SPRR255.ZIP (21297 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SPRR256.ZIP (2874 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
CAN-Transceiver

TCAN1042HGV-Q1Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWR1642Ein-Chip-mmWave-Sensor, 76 GHz bis 81 GHz, mit DSP und MCU integriert

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8101-Q1Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR für den Automobilbereich, 1 A, mit Aktivier

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87524B-Q1Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A88Rauscharmer zweikanaliger Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, 1 A, mit extrem niedriger Dropout-Spa

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

IWR1642BOOST — IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

TIDEP-0094 bietet eine Grundlage zur Evaluierung der Objekterkennung mit dem Evaluierungsmodul (EVM) IWR1642. Dieses Referenzdesign integriert eine vollständige Radarverarbeitungskette auf dem IWR1642-Baustein, um die Schätzung der Position (in der Azimut-Eebene) und der Geschwindigkeit von (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0090 Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-0094 Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR1642BOOST IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0090 Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-0094 Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 80-m Range Object Detection With IWR1642 mmWave Sensor Reference Design 19.06.2017
Whitepaper Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 17.06.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-SDK mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.