VISI-3P-LRS-HD-UV

Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

VISI-3P-LRS-HD-UV

Von: VISITECH
Jetzt bestellen

Überblick

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), and Visible (VIS) offer long lifetime, low maintenance costs and superior performance in wavelengths from 365 up to 460 nm.

Merkmale
  • DLP9500 0.95” 1080p HD
  • Up to 7W
  • Single head scrolling system for 3D printing and additive manufacturing
  • 1920 x 1080, (UV/VIS)
  • 1920 x 1200, (VIS)
  • Air cooling (fan)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9500 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP9500UV Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von VISITECH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV — LUXBEAM® rapid system – LRS-HD-UV

Unterstützte Produkte und Hardware

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV LUXBEAM® rapid system – LRS-HD-UV

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR95EVM DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VISITECH.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.