ADC-RTD-CONFIG-CALC

Calculadora de configuración de detectores de temperatura por resistencia (RTD) para ADC de precisió

ADC-RTD-CONFIG-CALC

Descargas

Información general

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference resistor and one or two integrated digital-to-analog converter (IDAC) current sources for the three-wire RTD.

Additionally, the calculator supports a wide variety of RTD types and precision analog-to-digital converters (ADCs). Use this calculator to select the reference and bias resistor values, IDAC current and gain setting for each configuration. Moreover, the calculator provides a first-order approximation of the total error to the help the user identify the largest error sources in the system.

Funciones
  • Determine system parameters for up to five different RTD configurations
  • Integrated algorithm optimizes reference and bias resistor values (macros must be enabled)
  • Configure the system with any of the precision ADCs commonly used in RTD measurements
  • Supports two-, three- and four-wire RTDs, as well as high-side and low-side reference resistors
  • Choose from a wide variety of different RTD types, including Pt, Ni, Cu, and NiFe
  • First-order error approximations before and after calibration
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Download the calculator .zip file
  2. Extract and open the calculator
  3. Review how to use the calculator in the Instructions tab
  4. Enable macros (if applicable)

Descargas

Herramienta de cálculo

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS1120 ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS112C04 ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS112U04 ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS114S06 ADC delta-sigma de 16 bits, 4 kSPS, 6 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de se ADS114S06B ADC delta-sigma de 16 bits, 4 kSPS, 6 canales con PGA y referencia de tensión para aplicaciones de b ADS114S08 ADC delta-sigma de 16 bits, 4 kSPS, 12 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de s ADS114S08B ADC delta-sigma de 16 bits, 4 kSPS, 12 canales con PGA y referencia de tensión para aplicaciones de ADS1220 ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC. ADS122C04 ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS122U04 ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS124S06 ADC delta-sigma de 24 bits, 4 kSPS, 6 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de se ADS124S08 ADC delta-sigma de 24 bits, 4 kSPS, 12 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de s ADS125H01 ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS y 1 canal con PGA de bajo ruido y entrada de ±20 V ADS125H02 ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS, 2 canales con entrada ±20 V, PGA, IDAC, GPIO y VREF ADS1260 ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS y 5 canales con PGA, VREF e IDAC para la automatización de fábri ADS1261 ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS y 10 canales con PGA, VREF, IDAC y excitación AC para la automat
Opciones de descarga

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 12/03/2023
Productos
ADC de precisión
ADS1120 ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS112C04 ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS112U04 ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS114S06 ADC delta-sigma de 16 bits, 4 kSPS, 6 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de se ADS114S06B ADC delta-sigma de 16 bits, 4 kSPS, 6 canales con PGA y referencia de tensión para aplicaciones de b ADS114S08 ADC delta-sigma de 16 bits, 4 kSPS, 12 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de s ADS114S08B ADC delta-sigma de 16 bits, 4 kSPS, 12 canales con PGA y referencia de tensión para aplicaciones de ADS1220 ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC. ADS122C04 ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS122U04 ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC ADS124S06 ADC delta-sigma de 24 bits, 4 kSPS, 6 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de se ADS124S08 ADC delta-sigma de 24 bits, 4 kSPS, 12 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de s ADS125H01 ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS y 1 canal con PGA de bajo ruido y entrada de ±20 V ADS125H02 ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS, 2 canales con entrada ±20 V, PGA, IDAC, GPIO y VREF ADS1260 ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS y 5 canales con PGA, VREF e IDAC para la automatización de fábri ADS1261 ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS y 10 canales con PGA, VREF, IDAC y excitación AC para la automat

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar021 or www.ti.com/lit/xx/sbar021b/sbar021b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAR021. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 29/03/2023
Nota sobre la aplicación RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 18/02/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.