BOOSTXL-DRV8305EVM

Módulo de evaluación BoosterPack DRV8305N de accionamiento de motor trifásico

BOOSTXL-DRV8305EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The BOOSTXL-DRV8305EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8305 motor gate driver and CSD18540Q5B NexFET™ power MOSFET. The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt sense for sensorless BLDC algorithms. The module supplies MCU 3.3V power with the LMR16006 0.6A step down buck regulator. The drive stage is fully protected with short circuit, thermal, shoot-through, and under voltage protection and easily configurable via a SPI interface.

The module is ideal for evaluating and rapidly developing with the DRV8305. It is designed to work with compatible XL LaunchPads. The BoosterPack can be combined with LAUNCHXL-F28207F for InstaSPIN-FOC or up to two BoosterPacks can be combined with LAUNCHXL-F28069M for InstaSPIN-FOC or InstaSPIN-MOTION. InstaSPIN solutions are supported through MotorWare.

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

 

 

Funciones
  • 4.4V to 45V voltage supply input
  • Supports up to 20A peak, 15A continuous current ouput
  • Provides phase voltage and current feedback for sensorless BLDC control solutions
  • Complete brushless DC drive stage in ultra compact form factor (2.0" x 2.2")
  • Full protected drive stage including short circuit, thermal, shoot-through, and under-voltage protection

Get started

Controladores BLDC
DRV8305 Controlador de puerta trifásico inteligente de 45 V máx. con amplificadores de derivación de corrien DRV8305-Q1 Controlador de puerta inteligente trifásico con batería de 12 V para automoción (grado 0 y grado 1)

 

Convertidores de CC/CC
LMR16006 Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28026-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28027F-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28022-Q1 MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 50 MHz, 32 KB de memoria flash y 8 PWM TMS320F28023-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28069F-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28020 MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28021 MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28022 MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28023 MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28026 MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28026F MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28027 MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28027F MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069F MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

 

MOSFET
CSD18540Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the BOOSTXL-DRV8305EVM and 1) LAUNCHXL-F28207F or 2) LAUNCHXL-F28069M
  2. Follow the instructions in the BOOSTXL-DRV8305EVM User's Guide (Rev. A)

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3-Phase Motor Drive BoosterPack Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3-Phase Motor Drive BoosterPack Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BOOSTXL-DRV8305EVM User's Guide (Rev. A) 31/05/2017
Guía del usuario InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14/10/2021
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020
Certificado BOOSTXL-DRV8305EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 17/04/2018
Artículo técnico Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 11/09/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-AM261 Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm®

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MOTORWARE Software MotorWare™
Herramienta de programación de software
INSTASPINUNIVERSALGUI Instalación en tiempo de ejecución de GUI Composer y aplicación web para la interfaz gráfica de usua

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos