BQ27411EVM-G1C

Módulo de evaluación de BQ27411EVM-G1C de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del emp

BQ27411EVM-G1C

Haga su pedido ahora

Información general

The BQ27411EVM-G1C Pack-Side Impedance Track™ Fuel (Gas) Gauge evaluation module is a complete evaluation system for the bq27411-G1C. The EVM includes one bq27411-G1C circuit module with external current-sense resistor.  The bq27411-G1C should be used with batteries that have a 4.35 V charge voltage.  A separate orderable EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software is needed when using this EVM. The circuit module includes one bq27411-G1C integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a pack-side fuel gauge solution. The circuit module connects directly across the battery pack. With the USB-Based PC Interface Board for Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation Module (EV2400) interface board and software, the user can:

  1. Read the bq27411-G1C data registers.
  2. Program the chipset for different configurations.
  3. Log cycling data for further evaluation.
  4. Evaluate the overall functionality of the bq27411-G1C solution under different charge and discharge conditions. The latest Windows™ – based PC software can be downloaded from the product folder on the Texas Instruments Web site.

Related Terms:

    • Battery Gas Gauge
  • Battery Fuel Gauge
  • Battery Fuel Gauge IC

 

 

Funciones
Populated circuit module for quick setup and evaluation.
Downloadable software that can be used for data logging and analysis.
  • Populated circuit module for quick setup and evaluation.
  • Downloadable software that can be used for data logging and analysis.
Medidores de carga de baterías
BQ27411-G1 Indicador de combustible con lado del paquete Impedance Track™ | indicador de gas de batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ27411EVM-G1C — Módulo de evaluación de BQ27411EVM-G1C de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del empaque Track™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ27411EVM-G1C Módulo de evaluación de BQ27411EVM-G1C de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del empaque Track™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ2083-V1P3 Indicador de gas conforme a SBS para su uso con bq29311 BQ20Z40 Indicador de gas conforme a SBS con tecnología Impedance Track para su uso con BQ29330 BQ20Z40-R1 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z45 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track y algoritmo de carga avanzado BQ20Z70-V150 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V160 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80-V102 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ BQ20Z80-V110 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ con FW v1.10 BQ20Z80A-V110 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ27411-G1 Indicador de combustible con lado del paquete Impedance Track™ | indicador de gas de batería BQ27421-G1 Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas BQ27425-G1 Lado sistema Impedance Track™; indicador gas conexión directa a batería | batería indicador de gas BQ27425-G2A Impedance Track™ del lado del sistema con indicador de combustible para batería LiCoO2 BQ27425-G2B Impedance Track™ del lado del sistema con indicador de combustible para batería LiMn2O4 BQ27426 Medidor de combustible (gas) de 1 celda del lado del sistema con perfiles químicos preprogramados BQ27427 Indicador de combustible de batería de celda única con química preprogramada y resistencia de sensor BQ27441-G1 Indicador de combustible (gas) de la batería para Impedance Track™ del lado de sistema BQ27505-J2 Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J3 Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J4 Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J5 Indicador de combustible con FW v2.29 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27520-G4 Indicador de combustible Impedance Track™ del lado del sistema con LDO integrado. BQ27530-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del sistema Impedance-Track con conexión directa a la baterí BQ27531-G1 Indicador de combustible (gas) de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para controlad BQ27532-G1 Indicador de combustible de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para cargador bq2425 BQ27545-G1 Indicador de combustible, celda única, lado del paquete, Impedance Track™ BQ27546-G1 Indicador de combustible del lado del paquete de una celda Impedance Track™ con paquete DSBGA BQ27621-G1 Indicador de combustible del lado del sistema con correlación de tensión dinámica y indicador de gas BQ27741-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del paquete Impedance Track™(tm) con protector integrado BQ27742-G1 Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda con protección integrada | indica BQ3050 Indicador de gas y protección de batería conforme a SBS 1.1 de 2 a 4 segundos BQ3055 Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 BQ3060 Indicador de gas y protector conforme a SBS 1.1 BQ30Z554-R1 Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 BQ34110 Medidor de combustible de batería de recuento, celda alta para multiquímica con módulo integrado par BQ34Z100 Medidor de combustible Impedance Track™ de 1-s a 16-s | indicador de gas de batería BQ34Z100-G1 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ | indicador de gas de baterí BQ34Z100-R2 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ BQ34Z110 Indicador de combustible de amplio alcance con Impedance Track™; para baterías de plomo ácido | indi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ2000EVM Módulo de evaluación para el IC de gestión de carga de la batería BQ2022AEVM-001 Módulo de evaluación de BQ2022A BQ27411EVM-G1A Módulo de evaluación de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del empaque Track™ BQ27411EVM-G1C Módulo de evaluación de BQ27411EVM-G1C de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del emp BQ27421EVM-G1A Placa del módulo de evaluación de BQ27421EVM-G1A del indicador de combustible (gas) de la batería de BQ27421EVM-G1B Módulo de evaluación de BQ27421EVM-G1B del indicador de combustible (gas) de la batería del lado del BQ27425EVM-G2A Módulo de evaluación de BQ27425EVM-G2A de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del sis BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM para medidor de combustible de pista de impedancia con perfiles químicos preprogramados BQ27427EVM Módulo de evaluación BQ27427 para medidor de gas de batería Impedance Track™ con resistencia de sens BQ27441EVM-G1A Placa de evaluación de BQ27441  BQ27441EVM-G1B Placa de evaluación de BQ27441  BQ27510EVM Módulo de evaluación del lado del sistema, de 1 celda con tecnología Impedance Track™ | Indica BQ27520EVM Módulo de evaluación del indicador de combustible de batería del lado del sistema Impedance Track&tr BQ27530EVM Módulo de evaluación de conexión directa de la batería del indicador de combustible (gas) del lado d BQ27531EVM Módulo de evaluación del controlador del cargador del indicador de combustible (gas) Impedance Track BQ27532EVM-656 Módulo de evaluación de la solución de carga de la batería BQ27542EVM Módulo de evaluación de indicador de combustible de batería de iones de litio BQ27546EVM-702 Indicador de gas bq27546 con tecnología Impedance Track™ BQ27621EVM-G1 Módulo de evaluación con correlación de tensión dinámica del indicador de combustible (gas) de la ba BQ27741EVM Módulo de evaluación de protector integrado y medidor de combustible (gas) Impedance Track del lado BQ27742EVM Módulo de evaluación programable con indicador de combustible (gas) de batería de iones de litio de BQ27750EVM-837 Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 celda BQ27750 BQ3050EVM-001 EVM de indicador de gas avanzado conforme a SBS 1.1 bq3050EVM BQ34110EVM-796 Indicador de gas de batería CEDV multiquímica bq34110 para módulo de evaluación de aplicaciones rara BQ34210IQ1EVM-826 Módulo de evaluación de bq34210-Q1 para el indicador de combustible CEDV del lado del sistema BQ34Z100EVM Módulo de evaluación de la batería del indicador de combustible de 1s a 16s Impedance Track Bq34z100 MKST-3P-ALT-EV2300 Alternativa de MKS Technology para el transceptor de comunicaciones EV2300
Opciones de descarga

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 6/09/2023

Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ2083-V1P3 Indicador de gas conforme a SBS para su uso con bq29311 BQ20Z40 Indicador de gas conforme a SBS con tecnología Impedance Track para su uso con BQ29330 BQ20Z40-R1 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z45 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track y algoritmo de carga avanzado BQ20Z70-V150 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V160 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80-V102 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ BQ20Z80-V110 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ con FW v1.10 BQ20Z80A-V110 Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ27411-G1 Indicador de combustible con lado del paquete Impedance Track™ | indicador de gas de batería BQ27421-G1 Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas BQ27425-G1 Lado sistema Impedance Track™; indicador gas conexión directa a batería | batería indicador de gas BQ27425-G2A Impedance Track™ del lado del sistema con indicador de combustible para batería LiCoO2 BQ27425-G2B Impedance Track™ del lado del sistema con indicador de combustible para batería LiMn2O4 BQ27426 Medidor de combustible (gas) de 1 celda del lado del sistema con perfiles químicos preprogramados BQ27427 Indicador de combustible de batería de celda única con química preprogramada y resistencia de sensor BQ27441-G1 Indicador de combustible (gas) de la batería para Impedance Track™ del lado de sistema BQ27505-J2 Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J3 Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J4 Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J5 Indicador de combustible con FW v2.29 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27520-G4 Indicador de combustible Impedance Track™ del lado del sistema con LDO integrado. BQ27530-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del sistema Impedance-Track con conexión directa a la baterí BQ27531-G1 Indicador de combustible (gas) de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para controlad BQ27532-G1 Indicador de combustible de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para cargador bq2425 BQ27545-G1 Indicador de combustible, celda única, lado del paquete, Impedance Track™ BQ27546-G1 Indicador de combustible del lado del paquete de una celda Impedance Track™ con paquete DSBGA BQ27621-G1 Indicador de combustible del lado del sistema con correlación de tensión dinámica y indicador de gas BQ27741-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del paquete Impedance Track™(tm) con protector integrado BQ27742-G1 Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda con protección integrada | indica BQ3050 Indicador de gas y protección de batería conforme a SBS 1.1 de 2 a 4 segundos BQ3055 Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 BQ3060 Indicador de gas y protector conforme a SBS 1.1 BQ30Z554-R1 Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 BQ34110 Medidor de combustible de batería de recuento, celda alta para multiquímica con módulo integrado par BQ34Z100 Medidor de combustible Impedance Track™ de 1-s a 16-s | indicador de gas de batería BQ34Z100-G1 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ | indicador de gas de baterí BQ34Z100-R2 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ BQ34Z110 Indicador de combustible de amplio alcance con Impedance Track™; para baterías de plomo ácido | indi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ2000EVM Módulo de evaluación para el IC de gestión de carga de la batería BQ2022AEVM-001 Módulo de evaluación de BQ2022A BQ27411EVM-G1A Módulo de evaluación de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del empaque Track™ BQ27411EVM-G1C Módulo de evaluación de BQ27411EVM-G1C de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del emp BQ27421EVM-G1A Placa del módulo de evaluación de BQ27421EVM-G1A del indicador de combustible (gas) de la batería de BQ27421EVM-G1B Módulo de evaluación de BQ27421EVM-G1B del indicador de combustible (gas) de la batería del lado del BQ27425EVM-G2A Módulo de evaluación de BQ27425EVM-G2A de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del sis BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM para medidor de combustible de pista de impedancia con perfiles químicos preprogramados BQ27427EVM Módulo de evaluación BQ27427 para medidor de gas de batería Impedance Track™ con resistencia de sens BQ27441EVM-G1A Placa de evaluación de BQ27441  BQ27441EVM-G1B Placa de evaluación de BQ27441  BQ27510EVM Módulo de evaluación del lado del sistema, de 1 celda con tecnología Impedance Track™ | Indica BQ27520EVM Módulo de evaluación del indicador de combustible de batería del lado del sistema Impedance Track&tr BQ27530EVM Módulo de evaluación de conexión directa de la batería del indicador de combustible (gas) del lado d BQ27531EVM Módulo de evaluación del controlador del cargador del indicador de combustible (gas) Impedance Track BQ27532EVM-656 Módulo de evaluación de la solución de carga de la batería BQ27542EVM Módulo de evaluación de indicador de combustible de batería de iones de litio BQ27546EVM-702 Indicador de gas bq27546 con tecnología Impedance Track™ BQ27621EVM-G1 Módulo de evaluación con correlación de tensión dinámica del indicador de combustible (gas) de la ba BQ27741EVM Módulo de evaluación de protector integrado y medidor de combustible (gas) Impedance Track del lado BQ27742EVM Módulo de evaluación programable con indicador de combustible (gas) de batería de iones de litio de BQ27750EVM-837 Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 celda BQ27750 BQ3050EVM-001 EVM de indicador de gas avanzado conforme a SBS 1.1 bq3050EVM BQ34110EVM-796 Indicador de gas de batería CEDV multiquímica bq34110 para módulo de evaluación de aplicaciones rara BQ34210IQ1EVM-826 Módulo de evaluación de bq34210-Q1 para el indicador de combustible CEDV del lado del sistema BQ34Z100EVM Módulo de evaluación de la batería del indicador de combustible de 1s a 16s Impedance Track Bq34z100 MKST-3P-ALT-EV2300 Alternativa de MKS Technology para el transceptor de comunicaciones EV2300

Información de la versión

Description:

BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Operating system: Windows (32 or 64 bit)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
  • Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

Soporte de software

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40 Indicador de gas conforme a SBS con tecnología Impedance Track para su uso con BQ29330 BQ20Z40-R1 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z45 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track y algoritmo de carga avanzado BQ27505-J2 Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J3 Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J4 Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J5 Indicador de combustible con FW v2.29 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27520-G4 Indicador de combustible Impedance Track™ del lado del sistema con LDO integrado. BQ27530-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del sistema Impedance-Track con conexión directa a la baterí BQ27531-G1 Indicador de combustible (gas) de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para controlad BQ27532-G1 Indicador de combustible de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para cargador bq2425 BQ27545-G1 Indicador de combustible, celda única, lado del paquete, Impedance Track™ BQ27546-G1 Indicador de combustible del lado del paquete de una celda Impedance Track™ con paquete DSBGA BQ27741-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del paquete Impedance Track™(tm) con protector integrado BQ27742-G1 Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda con protección integrada | indica BQ3050 Indicador de gas y protección de batería conforme a SBS 1.1 de 2 a 4 segundos BQ3055 Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 BQ3060 Indicador de gas y protector conforme a SBS 1.1 BQ30Z554-R1 Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 BQ34110 Medidor de combustible de batería de recuento, celda alta para multiquímica con módulo integrado par BQ34Z100 Medidor de combustible Impedance Track™ de 1-s a 16-s | indicador de gas de batería BQ34Z100-G1 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ | indicador de gas de baterí BQ34Z100-R2 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ BQ34Z110 Indicador de combustible de amplio alcance con Impedance Track™; para baterías de plomo ácido | indi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADVANCED-BQMTESTER Placa de programas y pruebas de estaciones múltiples de bqMTester avanzado de Texas Instruments BQ27411EVM-G1A Módulo de evaluación de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del empaque Track™ BQ27411EVM-G1C Módulo de evaluación de BQ27411EVM-G1C de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del emp BQ27421EVM-G1A Placa del módulo de evaluación de BQ27421EVM-G1A del indicador de combustible (gas) de la batería de BQ27421EVM-G1B Módulo de evaluación de BQ27421EVM-G1B del indicador de combustible (gas) de la batería del lado del BQ27425EVM-G2A Módulo de evaluación de BQ27425EVM-G2A de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del sis BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM para medidor de combustible de pista de impedancia con perfiles químicos preprogramados BQ27427EVM Módulo de evaluación BQ27427 para medidor de gas de batería Impedance Track™ con resistencia de sens BQ27441EVM-G1A Placa de evaluación de BQ27441  BQ27441EVM-G1B Placa de evaluación de BQ27441  BQ27510EVM Módulo de evaluación del lado del sistema, de 1 celda con tecnología Impedance Track™ | Indica BQ27520EVM Módulo de evaluación del indicador de combustible de batería del lado del sistema Impedance Track&tr BQ27530EVM Módulo de evaluación de conexión directa de la batería del indicador de combustible (gas) del lado d BQ27531EVM Módulo de evaluación del controlador del cargador del indicador de combustible (gas) Impedance Track BQ27532EVM-656 Módulo de evaluación de la solución de carga de la batería BQ27542EVM Módulo de evaluación de indicador de combustible de batería de iones de litio BQ27546EVM-702 Indicador de gas bq27546 con tecnología Impedance Track™ BQ27621EVM-G1 Módulo de evaluación con correlación de tensión dinámica del indicador de combustible (gas) de la ba BQ27741EVM Módulo de evaluación de protector integrado y medidor de combustible (gas) Impedance Track del lado BQ27742EVM Módulo de evaluación programable con indicador de combustible (gas) de batería de iones de litio de BQ27750EVM-837 Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 celda BQ27750 BQMTESTER Placa de programación y prueba multicanal BQMTESTER MKST-3P-ALT-EV2300 Alternativa de MKS Technology para el transceptor de comunicaciones EV2300
Opciones de descarga

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 6/09/2023

Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40 Indicador de gas conforme a SBS con tecnología Impedance Track para su uso con BQ29330 BQ20Z40-R1 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z45 Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track y algoritmo de carga avanzado BQ27505-J2 Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J3 Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J4 Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J5 Indicador de combustible con FW v2.29 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27520-G4 Indicador de combustible Impedance Track™ del lado del sistema con LDO integrado. BQ27530-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del sistema Impedance-Track con conexión directa a la baterí BQ27531-G1 Indicador de combustible (gas) de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para controlad BQ27532-G1 Indicador de combustible de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para cargador bq2425 BQ27545-G1 Indicador de combustible, celda única, lado del paquete, Impedance Track™ BQ27546-G1 Indicador de combustible del lado del paquete de una celda Impedance Track™ con paquete DSBGA BQ27741-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del paquete Impedance Track™(tm) con protector integrado BQ27742-G1 Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda con protección integrada | indica BQ3050 Indicador de gas y protección de batería conforme a SBS 1.1 de 2 a 4 segundos BQ3055 Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 BQ3060 Indicador de gas y protector conforme a SBS 1.1 BQ30Z554-R1 Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 BQ34110 Medidor de combustible de batería de recuento, celda alta para multiquímica con módulo integrado par BQ34Z100 Medidor de combustible Impedance Track™ de 1-s a 16-s | indicador de gas de batería BQ34Z100-G1 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ | indicador de gas de baterí BQ34Z100-R2 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ BQ34Z110 Indicador de combustible de amplio alcance con Impedance Track™; para baterías de plomo ácido | indi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADVANCED-BQMTESTER Placa de programas y pruebas de estaciones múltiples de bqMTester avanzado de Texas Instruments BQ27411EVM-G1A Módulo de evaluación de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del empaque Track™ BQ27411EVM-G1C Módulo de evaluación de BQ27411EVM-G1C de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del emp BQ27421EVM-G1A Placa del módulo de evaluación de BQ27421EVM-G1A del indicador de combustible (gas) de la batería de BQ27421EVM-G1B Módulo de evaluación de BQ27421EVM-G1B del indicador de combustible (gas) de la batería del lado del BQ27425EVM-G2A Módulo de evaluación de BQ27425EVM-G2A de medidor de combustible (gas) e impedancia del lado del sis BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM para medidor de combustible de pista de impedancia con perfiles químicos preprogramados BQ27427EVM Módulo de evaluación BQ27427 para medidor de gas de batería Impedance Track™ con resistencia de sens BQ27441EVM-G1A Placa de evaluación de BQ27441  BQ27441EVM-G1B Placa de evaluación de BQ27441  BQ27510EVM Módulo de evaluación del lado del sistema, de 1 celda con tecnología Impedance Track™ | Indica BQ27520EVM Módulo de evaluación del indicador de combustible de batería del lado del sistema Impedance Track&tr BQ27530EVM Módulo de evaluación de conexión directa de la batería del indicador de combustible (gas) del lado d BQ27531EVM Módulo de evaluación del controlador del cargador del indicador de combustible (gas) Impedance Track BQ27532EVM-656 Módulo de evaluación de la solución de carga de la batería BQ27542EVM Módulo de evaluación de indicador de combustible de batería de iones de litio BQ27546EVM-702 Indicador de gas bq27546 con tecnología Impedance Track™ BQ27621EVM-G1 Módulo de evaluación con correlación de tensión dinámica del indicador de combustible (gas) de la ba BQ27741EVM Módulo de evaluación de protector integrado y medidor de combustible (gas) Impedance Track del lado BQ27742EVM Módulo de evaluación programable con indicador de combustible (gas) de batería de iones de litio de BQ27750EVM-837 Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 celda BQ27750 BQMTESTER Placa de programación y prueba multicanal BQMTESTER MKST-3P-ALT-EV2300 Alternativa de MKS Technology para el transceptor de comunicaciones EV2300

Información de la versión

Description:

BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
  • Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide bq27411EVM System-Side Impedance Track Fuel Gauge (Rev. A) 31/07/2016
Certificado BQ27411EVM-G1C EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.