DLPC900REF-SW

Paquete de firmware y software DLP® LightCrafter 6500 y 9000

DLPC900REF-SW

Descargas

Información general

Texas Instruments ofrece descargas gratuitas de software y firmware para proporcionar a los desarrolladores flexibilidad y control avanzado de los EVM DLP LightCrafter 6500 y DLP LightCrafter 9000. La documentación de diseño de referencia permite a los clientes desarrollar productos personalizados basados en los conjuntos de chips DLP6500 y DLP9000.

Este paquete contiene los siguientes componentes:

  • DLPC900REF-GUI: El paquete de software incluye los archivos ejecutables para la interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en PC para facilitar la comunicación a través de USB con el controlador DLPC900. La GUI se desarrolló a través de la biblioteca QT y el Creador de QT.
  • DLPC900REF-JTAG: El programador flash JTAG ofrece a los desarrolladores la posibilidad de cargar el firmware de configuración DLPR900 en la memoria flash conectada a un controlador DLPC900. La programación de escaneo de límites JTAG permite a los desarrolladores instalar el firmware DLPR900 en ausencia de conectividad USB estándar.
  • DLP6500-C900REF-EDID: El script de configuración EDID actualiza el EDID de DisplayPort en el DLP LightCrafter 6500.
  • DLP9000-C900REF-EDID: El script de configuración EDID actualiza el EDID de DisplayPort en el DLP LightCrafter 9000.
  • DLP9000-C900REF-FPGA: Este archivo binario se utiliza para configurar la FPGA en el DLP LightCrafter 9000 para permitir la visualización de datos RGB de 24 bits.

 

Descargas

Firmware

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
DLP6500FLQ Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas
Productos para UV cercano (de 400 a 420 nm)
DLP6500FYE Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas DLP9000 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas DLPC900 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9
Productos para luz visible (de 420 a 700 nm)
DLP670S Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2716x1600 de 0.67 pulgadas
Visible products (420 to 700 nm)
DLP500YX Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2048x1200 de 0.50 pulgadas DLP5500 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.55 pulgadas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR50XEVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S410, matriz de 2048 × 120 DLPLCR55EVM Módulo de evaluación DLP5500 para dispositivo digital de microespejos (DMD) 0.55 1024x768 S450 DLP® DLPLCR65EVM Módulo de evaluación de dispositivos de microespejo digital (DMD) S600 de 0.65 pulgadas, 1080p DLP® DLPLCR67EVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160 DLPLCR90EVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga DLPLCRC900DEVM Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP® DLPLCRC900EVM Módulo de evaluación DLPC900 único LightCrafter™ DLP®
Opciones de descarga

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

close
Última versión
Versión: 5.3
Fecha de publicación: 29/06/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
DLP6500FLQ Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas
Productos para UV cercano (de 400 a 420 nm)
DLP6500FYE Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas DLP9000 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas DLPC900 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9
Productos para luz visible (de 420 a 700 nm)
DLP670S Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2716x1600 de 0.67 pulgadas
Visible products (420 to 700 nm)
DLP500YX Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2048x1200 de 0.50 pulgadas DLP5500 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.55 pulgadas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR50XEVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S410, matriz de 2048 × 120 DLPLCR55EVM Módulo de evaluación DLP5500 para dispositivo digital de microespejos (DMD) 0.55 1024x768 S450 DLP® DLPLCR65EVM Módulo de evaluación de dispositivos de microespejo digital (DMD) S600 de 0.65 pulgadas, 1080p DLP® DLPLCR67EVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160 DLPLCR90EVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga DLPLCRC900DEVM Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP® DLPLCRC900EVM Módulo de evaluación DLPC900 único LightCrafter™ DLP®

Información de la versión

Uploaded the Readme file as an asset.

Novedades

  • New Debug tab added to GUI

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.