Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPC900REF-SW

DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 5.3
Fecha de publicación: 29/06/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
DLP6500FLQ Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas DLP6500FYE Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas DLP9000 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas DLPC900 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9
Visible products (420 to 700 nm)
DLP500YX Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2048x1200 de 0.50 pulgadas DLP5500 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.55 pulgadas DLP670S Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2716x1600 de 0.67 pulgadas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR50XEVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S410, matriz de 2048 × 120 DLPLCR55EVM Módulo de evaluación DLP5500 para dispositivo digital de microespejos (DMD) 0.55 1024x768 S450 DLP® DLPLCR65EVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S600, 0.65 pulgadas, 1080p DLPLCR67EVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160 DLPLCR90EVM Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga DLPLCRC900DEVM Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP® DLPLCRC900EVM Módulo de evaluación DLPC900 único LightCrafter™ DLP®

Información de la versión

Uploaded the Readme file as an asset.

Novedades

  • New Debug tab added to GUI