LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

Herramienta de diseño de inicio rápido de los controladores LM5137/-Q1 y LM25137/-Q1

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

Descargas

Información general

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido para la familia de controladores LM5137, LM5137-Q1, LM25137 y LM25137-Q1 para aplicaciones de seguridad funcional. Esta herramienta independiente facilita y asiste al ingeniero de fuentes de alimentación con un regulador buck de CC/CC en una configuración con salida única o doble. De este modo, el usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.

Funciones
  • Configure el controlador para salida doble, bifásica o multifásica
  • Determine las inductancias buck y las capacitancias de entrada y salida
  • Seleccione los componentes para un arranque suave, protección contra sobrecorriente, la frecuencia de conmutación y los puntos de ajuste de la tensión de salida
  • Optimice los valores de los componentes de compensación para la estabilidad del bucle con la frecuencia de cruce como métrica de rendimiento
  • Inspeccione la eficiencia del regulador, el tamaño de la solución y la disipación de potencia de los componentes con la temperatura ambiente como parámetro
  • Revise el esquema autogenerado y la lista de materiales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM25137 Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 42V LM25137-Q1 Controlador buck síncrono de doble canal, 42 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM25137F Contr. buck sincrónico, segur. funcional, doble canal, 42 V, capacidad de ciclo de trabajo del 100 % LM25137F-Q1 Controlador reductor síncrono de seguridad funcional, 42 V, ciclo de trabajo del 100 %, doble canal, LM5137 Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 80V LM5137-Q1 Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM5137F Controlador reductor síncrono de seguridad funcional de doble canal, con capacidad de ciclo de traba LM5137F-Q1 Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25137F-Q1-EVM5D3 Módulo de evaluación LM25137F-Q1 LM5137F-Q1-EVM12V Módulo de evaluación LM5137F-Q1
Opciones de descarga

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
Última versión
Versión: B6
Fecha de publicación: 11/08/2025

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM25137 Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 42V LM25137-Q1 Controlador buck síncrono de doble canal, 42 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM25137F Contr. buck sincrónico, segur. funcional, doble canal, 42 V, capacidad de ciclo de trabajo del 100 % LM25137F-Q1 Controlador reductor síncrono de seguridad funcional, 42 V, ciclo de trabajo del 100 %, doble canal, LM5137 Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 80V LM5137-Q1 Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM5137F Controlador reductor síncrono de seguridad funcional de doble canal, con capacidad de ciclo de traba LM5137F-Q1 Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25137F-Q1-EVM5D3 Módulo de evaluación LM25137F-Q1 LM5137F-Q1-EVM12V Módulo de evaluación LM5137F-Q1

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module PDF | HTML 19/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.