Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

Calculadora de inicio rápido LM5137/-Q1 y LM25137/-Q1

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: B1
Fecha de publicación: 19/08/2024

LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 synchronous buck controller quickstart calculator

Suma de comprobación MD5
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
LM5137-Q1 Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25137F-Q1-EVM5D3 Módulo de evaluación LM25137F-Q1 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 evaluation module

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137, LM5137-Q1, LM25137 and LM25137-Q1 controller family, which is intended for functional safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.