LM5149-LM25149DESIGN-CALC

Herramientas de diseño de inicio rápido LM5149 y LM25149 del controlador

LM5149-LM25149DESIGN-CALC

Descargas

Información general

Le damos la bienvenida a la herramienta de calculadora de diseño de inicio rápido para la familia de convertidores LM5149, LM5149-Q1 y LM25149, LM25149-Q1. Esta herramienta independiente facilita y asiste al ingeniero de fuentes de alimentación con el diseño de regulador buck de CC/CC a partir de la familia de controladores antes mencionados. De este modo, el usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.
Funciones
  • Determine la inductancia del filtro de salida y las capacitancias de entrada y salida
  • Seleccione componentes para UVLO de entrada, OCP, valor de consigna de la tensión de salida y AEF
  • Optimice los valores de compensación y la colocación cero/polo en términos de estabilidad del bucle de control utilizando la frecuencia de cruce como métrica de rendimiento
  • Inspeccione la eficiencia del regulador y las disipaciones de potencia de los componentes
  • Analice la eficiencia en función de los parámetros MOSFET de potencia seleccionados
  • Revisión del esquema autogenerado, de la lista de materiales y de la estimación del tamaño de la solución
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM5149/-Q1 and LM25149/-Q1 buck controller with AEF quickstart design tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM25149 Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado LM25149-Q1 Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado para auto LM5149 Controlador CC/CC reductor síncrono de 80 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado LM5149-Q1 Controlador DC/DC reductor síncrono de 80 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado para auto
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25149-Q1EVM-2100 Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1 LM5149-Q1EVM-400 Módulo de evaluación LM5149-Q1, 72 V, baja IQ, controlador CC/CC síncrono reductor con filtro EMI ac
Opciones de descarga

LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM5149/-Q1 and LM25149/-Q1 buck controller with AEF quickstart design tool

close
Última versión
Versión: A4
Fecha de publicación: 7/09/2025

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM25149 Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado LM25149-Q1 Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado para auto LM5149 Controlador CC/CC reductor síncrono de 80 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado LM5149-Q1 Controlador DC/DC reductor síncrono de 80 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado para auto
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25149-Q1EVM-2100 Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1 LM5149-Q1EVM-400 Módulo de evaluación LM5149-Q1, 72 V, baja IQ, controlador CC/CC síncrono reductor con filtro EMI ac

Información de la versión

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM25149-Q1EVM-2100 Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.