MSP-IQMATHLIB

Biblioteca matemática de punto fijo para MSP

MSP-IQMATHLIB

Descargas

Información general

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.

MSP devices supported by MSP-IQmathlib:

  • MSP430F1xx
  • MSP430F2xx
  • MSP430G2xx
  • MSP430F4xx
  • MSP430F5xx
  • MSP430F6xx
  • MSP430FRxx
  • MSP432P4xx
MSP-IQmathlib is easy to integrate into your designs. This library is free and can be used in Code Composer Studio or downloaded as a standalone package. Read the included User’s Guide for an in depth look at benchmarks and function descriptions.

Funciones
  • Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
  • Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
  • Free – simply use in Code Composer Studio or download the library

  • Library
  • User’s Guide
  • Examples

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

MSP-IQMATHLIB Fixed Point Math Library for MSP

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430G2201-Q1 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador, de grado automotriz MSP430G2231-Q1 MCU de 16 MHz con 2 kB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador, de grado automotriz MSP430G2453-Q1 MCU de 16 MHz con 8 kb Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador, de g MSP430G2553-Q1 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador NN325-Q1 Gestor táctil multidetección
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC430F5123 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2 CC430F5125 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de CC430F5133 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5135 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5137 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5143 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5145 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5147 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
Otros productos inalámbricos
RF430CL330H Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica RF430F5978 SoC RF430F59xx MSP430 con núcleo de radiofrecuencia e interfaz de baja frecuencia
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ORIENTATIONTRACKER Diseño de referencia de rastreador de orientación de baja potencia
Opciones de descarga

MSP-IQMATHLIB Fixed Point Math Library for MSP

close
Última versión
Versión: 01.10.00.05
Fecha de publicación: 17/03/2015

IQmathLib for MSP Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

IQmathLib for MSP Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

IQmathLib for MSP Zip Package

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430G2201-Q1 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador, de grado automotriz MSP430G2231-Q1 MCU de 16 MHz con 2 kB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador, de grado automotriz MSP430G2453-Q1 MCU de 16 MHz con 8 kb Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador, de g MSP430G2553-Q1 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador NN325-Q1 Gestor táctil multidetección
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC430F5123 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2 CC430F5125 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de CC430F5133 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5135 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5137 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5143 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5145 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5147 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
Otros productos inalámbricos
RF430CL330H Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica RF430F5978 SoC RF430F59xx MSP430 con núcleo de radiofrecuencia e interfaz de baja frecuencia
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ORIENTATIONTRACKER Diseño de referencia de rastreador de orientación de baja potencia

Documentación

Novedades

  • Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
  • Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
  • Free – simply use in Code Composer Studio or download the library

Información de la versión

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía del usuario MSP IQMath Users Guide 26/02/2015
Artículo técnico How FRAM can help you find your car PDF | HTML 23/07/2015
Artículo técnico How MSP430FRx MCUs can achieve higher performance PDF | HTML 21/07/2015
Artículo técnico What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? PDF | HTML 3/06/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-ORIENTATIONTRACKER Diseño de referencia de rastreador de orientación de baja potencia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.