Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
MSP-IQMATHLIB
Fixed Point Math Library for MSP
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.10.00.05
Fecha de publicación: 17/03/2015
IQmathLib for MSP Windows Installer
Suma de comprobación MD5
IQmathLib for MSP Linux Installer
Suma de comprobación MD5
IQmathLib for MSP Zip Package
Suma de comprobación MD5
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC430F5123
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2
CC430F5125
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de
CC430F5133
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de
CC430F5135
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de
CC430F5137
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de
CC430F5143
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
CC430F5145
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
CC430F5147
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
Microcontroladores MSP430
MSP430F2252-Q1
—
MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART
MSP430F2272-Q1
—
MCU automotriz de 16 MHz con 32 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART
MSP430G2201-Q1
—
MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador, de grado automotriz
MSP430G2231-Q1
—
MCU de 16 MHz con 2 kB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador, de grado automotriz
MSP430G2453-Q1
—
MCU de 16 MHz con 8 kb Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador, de g
MSP430G2553-Q1
—
MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
NN325-Q1
—
Gestor táctil multidetección
Otros productos inalámbricos
RF430CL330H
—
Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica
RF430F5978
—
SoC RF430F59xx MSP430 con núcleo de radiofrecuencia e interfaz de baja frecuencia
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ORIENTATIONTRACKER
—
Diseño de referencia de rastreador de orientación de baja potencia
- Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
- Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
- Free – simply use in Code Composer Studio or download the library
The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.