SENSOR-CONTROLLER-STUDIO

Sensor Controller Studio

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO

Descargas

Información general

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.

Resources

Funciones
  • Includes ready to use examples for several common use-cases
  • Full toolchain with built-in compiler and assembler for programming in a C-like programming language
  • Provides rapid development by using the integrated sensor controller task testing and debugging functionality including visualization of sensor data and verification of algorithms
  • Generates code that is easy to integrate into the system CPU application
  • Software examples and code generation for System CPU application projects IAR and CCS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

IDE, configuración, compilador o depurador

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador CC1352R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Fla
Otros productos inalámbricos
CC2620 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2630 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1 CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2640R2F-Q1 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de gestión de baterías inalámbricas
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ CC1350STK Kit de desarrollo inalámbrico de largo alcance Simplelink CC1350 con Bluetooth SensorTag y menor a 1 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1312R SimpleLink™ Sub 1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC1352R SimpleLink™ multibanda LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™ LP-CC1312R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB Kit de desarrollo LaunchPad CC2652RB para MCU sin cristal BAW multiprotocolo 2,4 GHz inalámbrico Sim
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo de LaunchPad MCU inalámbrico CC1310 SimpleLink™ Sub 1 GHz LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiestándar SimpleLin LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LPSTK-CC1352R Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico
Opciones de descarga

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

close
Última versión
Versión: 2.9.0
Fecha de publicación: 8/04/2022

Installer executable

Suma de comprobación MD5

Compressed archive

Suma de comprobación MD5
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador CC1352R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Fla
Otros productos inalámbricos
CC2620 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2630 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1 CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2640R2F-Q1 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de gestión de baterías inalámbricas
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ CC1350STK Kit de desarrollo inalámbrico de largo alcance Simplelink CC1350 con Bluetooth SensorTag y menor a 1 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1312R SimpleLink™ Sub 1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC1352R SimpleLink™ multibanda LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™ LP-CC1312R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB Kit de desarrollo LaunchPad CC2652RB para MCU sin cristal BAW multiprotocolo 2,4 GHz inalámbrico Sim
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo de LaunchPad MCU inalámbrico CC1310 SimpleLink™ Sub 1 GHz LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiestándar SimpleLin LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LPSTK-CC1352R Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Información de la versión

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.

The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.

The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:

  • Analog sensor polling, using ADC or comparator
  • Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
  • Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
  • Waveform generation, for example for LCDs

The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:

  • Flexibility
  • Dynamic reuse of hardware resources
  • Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
  • Observability and debugging options

 

Novedades

  • Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
  • Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
  • Minor improvements.
  • Bug-fixes.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Más documentación CC26xx, CC13xx Sensor Controller Studio Getting Started Guide (Rev. M) PDF | HTML 22/03/2022
Nota sobre la aplicación Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 27/01/2020
Product overview Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 4/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ CC1350STK Kit de desarrollo inalámbrico de largo alcance Simplelink CC1350 con Bluetooth SensorTag y menor a 1 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1312R SimpleLink™ Sub 1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC1352R SimpleLink™ multibanda LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™ LP-CC1311P3 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1311P3 para MCU inalámbrica SimpleLink™ sub-1 GHz. LP-CC2652RB Kit de desarrollo LaunchPad CC2652RB para MCU sin cristal BAW multiprotocolo 2,4 GHz inalámbrico Sim
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo de LaunchPad MCU inalámbrico CC1310 SimpleLink™ Sub 1 GHz LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiestándar SimpleLin LPSTK-CC1352R Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.