LP-CC1311P3

Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz

LP-CC1311P3

Haga su pedido ahora

Información general

Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con el microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ sub-1 GHz y es compatible con la pila TI 15.4 y protocolos de radiofrecuencia (RF) patentados. El kit de desarrollo de software (SDK) CC13XX-CC26XX proporciona soporte de software.

Funciones
  • Kit de desarrollo LaunchPad™ con módulo de radio sub 1 GHz para aplicaciones inalámbricas con antena de trazado con placa de circuito impreso (PCB) integrada.
  • Compatible con IEEE 802.15.4G, objetos inteligentes con IPv6 (6LoWPAN), M-Bus inalámbrico, tecnología MIOTY® y sistemas patentados, incluida la pila TI 15.4 (inferior a 1 GHz)
  • El emulador integrado en la placa permite empezar fácilmente a desarrollar código en la nube CCS
  • El circuito de software EnergyTrace™ integrado en la placa permite monitorizar en tiempo real los estados internos del dispositivo mientras se ejecuta el código del programa del usuario

  • Kit de desarrollo LaunchPad™
  • Cable micro USB
  • Guía de inicio rápido

    MCU inalámbricas Sub-1 GHz
    CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1311R3 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Kit de desarrollo

    LP-CC1311P3 — Kit de desarrollo LaunchPad inalámbrico SimpleLink sub 1 GHz CC1311P3

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    LP-CC1311P3 Kit de desarrollo LaunchPad inalámbrico SimpleLink sub 1 GHz CC1311P3

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Kit de desarrollo de software (SDK)

    SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    MCU inalámbricas Sub-1 GHz
    CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1311R3 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB CC1312PSIP Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB SRAM
    Productos de 2.4 GHz de baja potencia
    CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2651P3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3SIPA Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p CC2674R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB
    Productos de conectividad inalámbrica automotriz
    CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción
    Desarrollo de hardware
    Kit de desarrollo
    LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC1311P3 Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz LP-CC1312R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de LP-EM-CC1314R10 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
    Placa de evaluación
    LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC1352P7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC2651P3 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LP-EM-CC1312PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312PSIP para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LPSTK-CC1352R Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico
    Examinar Opciones de descarga
    Kit de desarrollo de software (SDK)

    TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    MCU inalámbricas Sub-1 GHz
    CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1312PSIP Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB SRAM
    Productos de 2.4 GHz de baja potencia
    CC2651P3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3SIPA Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p
    Desarrollo de hardware
    Kit de desarrollo
    CC1350STK Kit de desarrollo inalámbrico de largo alcance Simplelink CC1350 con Bluetooth SensorTag y menor a 1 LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC1311P3 Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz LP-CC1312R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de LP-EM-CC1314R10 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
    Placa de evaluación
    LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC1352P7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC2651P3 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LP-EM-CC1312PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312PSIP para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™
    Opciones de descarga

    TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit

    close
    Versión: 8.30.00.05
    Fecha de publicación: 25/08/2025
    lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
    Productos
    MCU inalámbricas Sub-1 GHz
    CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1312PSIP Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB SRAM
    Productos de 2.4 GHz de baja potencia
    CC2651P3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3SIPA Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p
    Desarrollo de hardware
    Kit de desarrollo
    CC1350STK Kit de desarrollo inalámbrico de largo alcance Simplelink CC1350 con Bluetooth SensorTag y menor a 1 LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC1311P3 Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz LP-CC1312R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de LP-EM-CC1314R10 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
    Placa de evaluación
    LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC1352P7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC2651P3 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LP-EM-CC1312PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312PSIP para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™

    Información de la versión

    TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.

    Novedades

    • Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
    • CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
    • Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway
    Herramienta de cálculo

    SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    MCU de detección
    CC430F6127 MCU a 20 MHz con 32 KB de memoria flash, 4 KB de SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, I2C/SPI/UART, LC CC430F6135 MCU de 20 MHz con 16KB Flash, 2KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 12 bits, I2C/SPI/UART, L CC430F6147 MCU de 20 MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART, L
    MCU inalámbricas Sub-1 GHz
    CC1110-CC1111 MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1311R3 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB CC1312PSIP Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB SRAM CC430F5123 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2 CC430F5125 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de CC430F5133 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5137 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5143 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5145 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5147 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
    Otros productos inalámbricos
    CC2420 Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2510F8 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB CC2511 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2530-RF4CE MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2543 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 16 GPIO, I2C, SPI y UART CC2544 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, USB, SPI y UART CC2545 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 31 GPIO, I2C, SPI y UART CC2550 Transmisor de bajo costo de 2.4 GHz diseñado para aplicaciones inalámbricas de baja potencia en band CC2620 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
    Productos de 2.4 GHz de baja potencia
    CC2430 Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2520 Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz CC2530 MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2538 MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2540 MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía (LE) de temperatura industrial ampliada CC2541 MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth® CC2630 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1 CC2640R2L MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2651P3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p CC2674R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB
    Productos de conectividad inalámbrica automotriz
    CC2541-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2640R2F-Q1 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
    Transceptores Sub-1 GHz
    CC1020 Transceptor inalámbrico FSK/OOK CMOS de un solo chip para aplicaciones de banda estrecha en un rango CC1021 Transceptor inalámbrico multicanal FSK/OOK CMOS para aplicaciones de banda estrecha con intervalos d CC1070 Transmisor RF CMOS FSK/GFSK/ASK/00K de un solo chip, baja potencia y bajo costo para aplicaciones de CC1100 Transceptor RF multicanal altamente integrado diseñado para aplicaciones inalámbricas de baja potenc CC1100E Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia para bandas de frecuencia de China y Japón CC1101 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1121 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia y alto rendimiento CC1125 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha CC113L Receptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1150 Transmisor inalámbrico multicanal altamente integrado diseñado para aplicaciones inalámbricas de baj CC115L Transmisor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1175 Transmisor inalámbrico de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1200 Transceptor inalámbrico de baja potencia y alto rendimiento CC1201 Transceptor inalámbrico de baja potencia y alto rendimiento
    Desarrollo de hardware
    Adaptador de interfaz
    BOOST-CCEMADAPTER Adaptador EM BoosterPack
    Kit de desarrollo
    CC1125DK Kit de desarrollo de CC1125 CC1200DK Kit de desarrollo de CC1200 CC1350STK Kit de desarrollo inalámbrico de largo alcance Simplelink CC1350 con Bluetooth SensorTag y menor a 1 CC2541DK-MINI Mini kit de desarrollo de CC2541 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™ LP-CC1311P3 Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz LP-CC1312R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de LP-EM-CC1314R10 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
    Placa de evaluación
    BOOSTXL-CC1120-90 BoosterPack para aplicaciones de 902 MHz a 928 MHz BOOSTXL-CC1125 BoosterPack para aplicaciones de 868/915 MHz CC1125 LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC1352P7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC2651P3 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ SMARTRF06EBK Placa de evaluación SmartRF06 SMARTRFTRXEBK Placa de evaluación del transceptor SmartRF
    Tarjeta secundaria
    CC1120EMK-169 Kit de módulo de evaluación de CC1120 169 MHz CC1120EMK-420-470 Kit de módulo de evaluación de CC1120 420-470 MHz CC1120EMK-868-915 Kit de módulo de evaluación de CC1120 868-915 MHz CC1121EMK-868-915 Kit de módulo de evaluación de CC1121 868-915 MHz CC1175EMK-868-915 Kit de módulo de evaluación de CC1175 868-915 MHz CC1200EMK-420-470 Kit de módulo de evaluación de CC1200 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 Kit de módulo de evaluación de CC1200 868-930 MHz CC1201EMK-868-930 Kit de módulo de evaluación de CC1201 868-930 MHz CC2530EMK Kit de módulo de evaluación de CC2530 CC2531EMK Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB CC2538-CC2592EMK Kit de módulo de evaluación de CC2538-CC2592 CC2538EMK Kit de módulo de evaluación de CC2538 CC2540EMK-USB MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth
    Opciones de descarga

    SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

    close
    Versión: 2.32.0
    Fecha de publicación: 20/12/2024
    lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
    Productos
    MCU de detección
    CC430F6127 MCU a 20 MHz con 32 KB de memoria flash, 4 KB de SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, I2C/SPI/UART, LC CC430F6135 MCU de 20 MHz con 16KB Flash, 2KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 12 bits, I2C/SPI/UART, L CC430F6147 MCU de 20 MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART, L
    MCU inalámbricas Sub-1 GHz
    CC1110-CC1111 MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1311R3 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB CC1312PSIP Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB SRAM CC430F5123 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2 CC430F5125 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de CC430F5133 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5137 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5143 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5145 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5147 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
    Otros productos inalámbricos
    CC2420 Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2510F8 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB CC2511 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2530-RF4CE MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2543 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 16 GPIO, I2C, SPI y UART CC2544 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, USB, SPI y UART CC2545 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 31 GPIO, I2C, SPI y UART CC2550 Transmisor de bajo costo de 2.4 GHz diseñado para aplicaciones inalámbricas de baja potencia en band CC2620 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
    Productos de 2.4 GHz de baja potencia
    CC2430 Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2520 Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz CC2530 MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2538 MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2540 MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía (LE) de temperatura industrial ampliada CC2541 MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth® CC2630 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1 CC2640R2L MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2651P3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p CC2674R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB
    Productos de conectividad inalámbrica automotriz
    CC2541-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2640R2F-Q1 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
    Transceptores Sub-1 GHz
    CC1020 Transceptor inalámbrico FSK/OOK CMOS de un solo chip para aplicaciones de banda estrecha en un rango CC1021 Transceptor inalámbrico multicanal FSK/OOK CMOS para aplicaciones de banda estrecha con intervalos d CC1070 Transmisor RF CMOS FSK/GFSK/ASK/00K de un solo chip, baja potencia y bajo costo para aplicaciones de CC1100 Transceptor RF multicanal altamente integrado diseñado para aplicaciones inalámbricas de baja potenc CC1100E Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia para bandas de frecuencia de China y Japón CC1101 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1121 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia y alto rendimiento CC1125 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha CC113L Receptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1150 Transmisor inalámbrico multicanal altamente integrado diseñado para aplicaciones inalámbricas de baj CC115L Transmisor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1175 Transmisor inalámbrico de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1200 Transceptor inalámbrico de baja potencia y alto rendimiento CC1201 Transceptor inalámbrico de baja potencia y alto rendimiento
    Desarrollo de hardware
    Adaptador de interfaz
    BOOST-CCEMADAPTER Adaptador EM BoosterPack
    Kit de desarrollo
    CC1125DK Kit de desarrollo de CC1125 CC1200DK Kit de desarrollo de CC1200 CC1350STK Kit de desarrollo inalámbrico de largo alcance Simplelink CC1350 con Bluetooth SensorTag y menor a 1 CC2541DK-MINI Mini kit de desarrollo de CC2541 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™ LP-CC1311P3 Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz LP-CC1312R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de LP-EM-CC1314R10 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
    Placa de evaluación
    BOOSTXL-CC1120-90 BoosterPack para aplicaciones de 902 MHz a 928 MHz BOOSTXL-CC1125 BoosterPack para aplicaciones de 868/915 MHz CC1125 LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC1352P7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC2651P3 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ SMARTRF06EBK Placa de evaluación SmartRF06 SMARTRFTRXEBK Placa de evaluación del transceptor SmartRF
    Tarjeta secundaria
    CC1120EMK-169 Kit de módulo de evaluación de CC1120 169 MHz CC1120EMK-420-470 Kit de módulo de evaluación de CC1120 420-470 MHz CC1120EMK-868-915 Kit de módulo de evaluación de CC1120 868-915 MHz CC1121EMK-868-915 Kit de módulo de evaluación de CC1121 868-915 MHz CC1175EMK-868-915 Kit de módulo de evaluación de CC1175 868-915 MHz CC1200EMK-420-470 Kit de módulo de evaluación de CC1200 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 Kit de módulo de evaluación de CC1200 868-930 MHz CC1201EMK-868-930 Kit de módulo de evaluación de CC1201 868-930 MHz CC2530EMK Kit de módulo de evaluación de CC2530 CC2531EMK Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB CC2538-CC2592EMK Kit de módulo de evaluación de CC2538-CC2592 CC2538EMK Kit de módulo de evaluación de CC2538 CC2540EMK-USB MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth

    Documentación

    SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer

    Compressed source file archive

    Información de la versión

    SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

    Novedades

    • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
    • Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
    • Various improvements and bug-fixes
    Herramienta de diseño

    SPRR488 — LP-CC1311P3 Design Files

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Kit de desarrollo
    LP-CC1311P3 Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz
    Opciones de descarga

    SPRR488 LP-CC1311P3 Design Files

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 17/07/2023
    Desarrollo de hardware
    Kit de desarrollo
    LP-CC1311P3 Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr488 or www.ti.com/lit/xx/sprr488/sprr488.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRR488. Please update any bookmarks accordingly.
    Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

    Documentación técnica

    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 5
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    Nota sobre la aplicación CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 6/08/2024
    Nota sobre la aplicación TI 15.4-Stack Software PDF | HTML 17/10/2023
    Certificado LP-CC1311P3 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27/10/2021
    Más documentación LaunchPad CC1311P3 Quick Start Guide 12/11/2020
    Nota sobre la aplicación TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 28/02/2017

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.