SIMPLELINK-MSP432-SDK

Kit de desarrollo de software (SDK) de MSP432 SimpleLink

SIMPLELINK-MSP432-SDK

Descargas

Información general

El kit de desarrollo de software (SDK) MSP432 es un paquete de software completo que permite a los ingenieros desarrollar rápidamente aplicaciones altamente funcionales en microcontroladores (MCU) MSP432™ de Texas Instruments. El SDK MSP432 se compone de múltiples componentes de software compatibles, incluidos RTOS, controladores y middleware, así como ejemplos de cómo utilizar estos componentes juntos. Además, se proporcionan ejemplos para demostrar el uso de cada área funcional y cada dispositivo con el que es compatible, así como un punto de partida para sus propios proyectos.

 

 
Funciones
  • Los paradigmas de programación flexibles, desde el metal desnudo hasta las API de alto nivel, son compatibles con el ciclo de vida completo del producto.
  • Inicie el desarrollo con un amplio conjunto de ejemplos de aplicaciones, documentación clara, guías de inicio, vídeos de cursos de capacitación y asistencia en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Bajo costo de propiedad con software libre de regalías y pruebas rigurosas de todas las ofertas de software, una cadencia de lanzamiento predecible y actualizaciones simplificadas que cumplen con las API publicadas.

  • Núcleo TI-RTOS: Núcleo RTOS desarrollado por Texas Instruments con capacidades avanzadas de administración de potencia
  • Implementación POSIX del núcleo RTOS: Portabilidad entre TI-RTOS y RTOS compatibles con POSIX de terceros, incluida una implementación prevalidada de freeRTOS
  • Controladores de TI: Capa de abstracción de alto nivel con API seguras para subprocesos que funcionan en TI-RTOS y freeRTOS
  • Pilas de conectividad Ethernet: TCP/IP mediante NDK y LWIP, mbedtls
  • Pila USB para USB de alta velocidad/velocidad completa, dispositivo/host/OTG
  • Bibliotecas de controladores: API de software periférico de hardware que abstraen la complejidad de los registros de hardware del dispositivo
  • Biblioteca de gráficos: Cree interfaces gráficas de usuario para sistemas basados en MCU MSP432 que incorporen una pantalla gráfica, incluida la capa del controlador de pantalla, específica de la pantalla en uso; y la capa de primitivas gráficas, que dibuja puntos, líneas, rectángulos, círculos, texto e imágenes de mapa de bits
    • Herramienta de corrección de imágenes: Utilidad de manipulación del tamaño de la imagen y la profundidad del color que se utiliza en la Biblioteca de gráficos
  • IQMathLib: Una colección de funciones matemáticas altamente optimizadas y de alta exactitud para que los programadores de C puedan portar sin problemas un algoritmo de punto flotante a un código de punto fijo en dispositivos microcontroladores MSP432
  • Suite de demostración de amplio alcance: Muestra varias bibliotecas de software incluidas en el SDK
  • Documentación: Documentación completa y ejemplos para cada componente de software, incluidas guías API de software y guías de usuario
  • Guía de migración desde MSP432Ware: Guía proporcionada en el SDK, así como en TI Cloud Resource Explorer

Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
TI es consciente de un posible problema de desbordamiento de búfer con las tres funciones siguientes de mbed TLS, que forma parte del SDK de MSP432E4: mbedtls_mpi_sub_abs(), mbedtls_net_poll() y mbedtls_net_recv_timeout(). El código de referencia del dispositivo MSP432E4 no se ve afectado. Sin embargo, TI recomienda a los clientes que utilicen la versión potencialmente afectada de mbed TLS que actualicen sus instalaciones de mbed TLS desde el sitio de código abierto de mbed TLS, para evitar vincular un código potencialmente vulnerable en sus aplicaciones a través del SDK MSP432E4

Descargas

Kit de desarrollo de software (SDK)

SIMPLELINK-MSP432E4-SDK SimpleLink MSP432E4 Ethernet MCU Software Development Kit

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
General-purpose MCUs
MSP432E401Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM MSP432E411Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, TFT LCD, 1MB Flash y 256 KB RAM
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP432E401Y Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU
Examinar Opciones de descarga

Recursos adicionales que podría necesitar

Capacitación en línea

SIMPLELINK-ACADEMY-MSP432E4 SimpleLink™ Academy for MSP432E4

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
General-purpose MCUs
MSP432E401Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM MSP432E411Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, TFT LCD, 1MB Flash y 256 KB RAM
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP432E401Y Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 13
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Asesoramiento en ciberseguridad SimpleLink MSP432E4 Upper Level Memory Protection Issue PDF | HTML 14/09/2022
Asesoramiento en ciberseguridad Integer and Buffer Overflow Issues – TI-NDK 29/04/2021
Asesoramiento en ciberseguridad SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 29/04/2021
Asesoramiento en ciberseguridad SimpleLink Wi-Fi CC32xx/CC31xx SDK and MSP432E4 SDK Integer and Buffer Overflow 29/04/2021
Informe Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 6/12/2019
Informe How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 5/12/2018
Artículo técnico Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 19/04/2018
Artículo técnico Designing for a scalable metering platform PDF | HTML 15/03/2018
Artículo técnico Merging wired and wireless connectivity to build an intelligent gateway to the clo PDF | HTML 28/11/2017
Informe Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16/10/2017
Informe IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 19/07/2017
Informe RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 11/05/2017
Más documentación Migration Guide from MSP432Ware 16/12/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE Tecnología EnergyTrace IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - Compilador de código abierto para microcontroladores MSP MSPKEIL ARM® Keil® MDK ULPADVISOR Asesor de ULP (potencia ultrabaja)

Desarrollo de hardware

Sonda de depuración
TMDSEMU200-U Sonda de depuración XDS200 USB

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos