SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC1xxx

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

Descargas

Información general

Para comenzar con el proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink™ inferior a 1 GHz:

  • Paso 1: Antes de solicitar una revisión, es importante que revise la documentación técnica y los recursos de diseño y desarrollo disponibles en la página del producto correspondiente (consulte los enlaces de la página del producto CC1xxx a continuación).
  • Paso 2: Descargue y complete el formulario de solicitud de revisión de diseño de hardware.
  • Paso 3: Envíe por correo electrónico el formulario de solicitud de revisión de diseño de hardware completado Y los documentos requeridos a: connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com

El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para solicitar una revisión, así como enlaces a documentación técnica y recursos relevantes.

Las preguntas generales sobre diseño deben publicarse en nuestro foro E2E antes de solicitar una revisión del diseño de hardware inferior a 1 GHz.

Asegúrese de tener preparados los siguientes documentos necesarios para enviarlos junto con el formulario de solicitud de revisión del diseño de hardware:

  • Confirmación de que se revisaron todos los documentos de hardware disponibles en la página del producto, como hojas de datos, guías de diseño, guías de usuario y otros recursos de hardware
  • Una versión en formato de documento portátil (PDF) del esquema está disponible para su revisión
  • La lista de materiales (LDM) está disponible para su revisión
  • Los detalles de apilamiento están disponibles para su revisión
  • Los archivos Gerber del diseño de la placa (con la ubicación de los componentes y los designadores de referencia) están disponibles para su revisión.
  • Para placas más complejas, también podemos solicitar la base de datos de diseño real (como Cadence o Altium).

Nota: Si no puede proporcionar dicha información, dirija sus consultas generales a nuestro foro E2E.

El proceso de revisión del diseño de hardware inferior a 1 GHz debe utilizarse para los siguientes productos CC1xxx:

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de diseño

SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm
Opciones de descarga

SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 20/09/2023

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1352P7 MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm

Información de la versión

Hardware Design Review Request Form for SimpleLink Sub-1GHz Devices

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 12
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Nota sobre la aplicación RF PCB Simulation Cookbook 9/01/2019
Nota sobre la aplicación How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. N) PDF | HTML 18/11/2025
Nota sobre la aplicación CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 2/05/2024
Nota sobre la aplicación CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 20/10/2022
Nota sobre la aplicación Optimizing the SimpleLink CC1352P for Coin Cell Operation at 10 dBm Output Power (Rev. C) PDF | HTML 8/12/2020
Nota sobre la aplicación Matched Filter Balun for CC1352 and CC1352P (Rev. A) PDF | HTML 28/06/2019
Nota sobre la aplicación DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 20/08/2012
Nota sobre la aplicación AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2/08/2012
Nota sobre la aplicación DN025 -- Johanson Technology Matched Balun Filters (Rev. A) 13/10/2011
Nota sobre la aplicación DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) 30/08/2011
Nota sobre la aplicación AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 6/10/2010
Nota sobre la aplicación DN017 -- CC11xx 868/915 MHz RF Matching (Rev. A) 31/03/2008

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC1120-90 BoosterPack para aplicaciones de 902 MHz a 928 MHz BOOSTXL-CC1125 BoosterPack para aplicaciones de 868/915 MHz CC1125 LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LPSTK-CC1352R Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Diseños de referencia

Diseño de referencia
CC1020EMX_REFDES Diseño de referencia de CC1020EMX

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.