SPRC090

TMS320C6000 Biblioteca de soporte del chip

SPRC090

Descargas

Información general

The Chip Support Library (CSL) provides an application programming interface (API) used for configuring and controlling the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C6000 devices and hardware abstraction. This will shorten development time by providing standardization and portability. The functions listed in the features section are specifically designed for the following devices: C6201, C6202, C6203, C6204, C6205, C6211, C6410, C6412, C6413, C6414, C6415, C6416, C6418, C6701, C6711, C6712, C6713, DA610, DM640, DM641 and DM642.

Features

Module NamePeripheral Description
CACHECache
DATDevice independent data copy/fill
DMADirect memory access
EDMAEnhanced direct memory access
EMIF, EMIFA, EMIFBExternal memory interfaces
GPIOGeneral-Purpose Input/Output
HPIHost Port Interface
IRQInterrupt controller
McBSPMultichannel Buffered Serial Port
PCIPeripheral Component Interconnect Interface
PWRPower down
TCPTurbo Decoder Coprocessor
TIMERTimer
UTOPUtopia
VCPViterbi Decoder Coprocessor
XBUSExpansion Bus
I2CInter-Integrated Circuit
McASPMulti channel Audio Serial Port
PLLPhase-Locked Loop Controller
VPVideo Port
VICVCXO Interpolated Control
EMACEthernet Media Access Controller
MDIOManagement Data Input/Output 

Descargas

Controlador o biblioteca

SPRC090 Download TMS320C6000 Chip Support Library

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Procesadores digitales de señales (DSP)
TMS320C6412 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, McASP, I2cC y Ethernet TMS320C6414 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, McBSP TMS320C6414T DSP de punto fijo C64x de hasta 1 GHz y McBSP TMS320C6415 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6415T DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6416 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6416T DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6701 DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320DM640 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM641 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642Q Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video
Opciones de descarga

SPRC090 Download TMS320C6000 Chip Support Library

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/04/2006
Productos
Procesadores digitales de señales (DSP)
TMS320C6412 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, McASP, I2cC y Ethernet TMS320C6414 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, McBSP TMS320C6414T DSP de punto fijo C64x de hasta 1 GHz y McBSP TMS320C6415 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6415T DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6416 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6416T DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6701 DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320DM640 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM641 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642Q Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc090 or www.ti.com/lit/xx/sprc090/sprc090.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC090. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TMS320C6000 Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) 13/08/2004

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.