SWIFTINV-CALC

Calculadora de fuente de alimentación de inversión para SWIFT CC/CC con FET integrados

SWIFTINV-CALC

Descargas

Información general

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode controlled SWIFT DC/DC converters in an inverting buck boost topology.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54040 Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode TPS54060 Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54060-EP Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54140 Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode TPS54160 Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54231 Convertidor reductor de 570 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode™ TPS54232 Convertidor reductor de 2 A, entrada de 3,5 V a 28 V, con Eco-Mode TPS54233 Convertidor reductor de 300 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode TPS54260 Convertidor reductor de 2.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54331 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3 A y 570 kHz con modo ecológico TPS54332 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3.5 A y 1 MHz con modo ecológico TPS54340 Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™ TPS54360 Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 3.5 A con Eco-Mode TPS54360B Convertidor CC/CC reductor de 3.5 A, entrada de 60 V, con Eco-Mode™ TPS54540 Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode TPS54560 Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 5 A con Eco-Mode TPS54560B Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 60 V, con Eco-Mode™ TPS54561 Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 60 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™
Opciones de descarga

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 5/09/2013
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54040 Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode TPS54060 Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54060-EP Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54140 Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode TPS54160 Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54231 Convertidor reductor de 570 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode™ TPS54232 Convertidor reductor de 2 A, entrada de 3,5 V a 28 V, con Eco-Mode TPS54233 Convertidor reductor de 300 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode TPS54260 Convertidor reductor de 2.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54331 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3 A y 570 kHz con modo ecológico TPS54332 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3.5 A y 1 MHz con modo ecológico TPS54340 Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™ TPS54360 Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 3.5 A con Eco-Mode TPS54360B Convertidor CC/CC reductor de 3.5 A, entrada de 60 V, con Eco-Mode™ TPS54540 Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode TPS54560 Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 5 A con Eco-Mode TPS54560B Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 60 V, con Eco-Mode™ TPS54561 Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 60 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc211 or www.ti.com/lit/xx/slvc211e/slvc211e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC211. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 26/10/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos