Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SWIFTINV-CALC

SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 5/09/2013
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS54040 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A con Eco-Mode TPS54060 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 0.5 A con Eco-Mode TPS54060-EP Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54140 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 1.5 A con Eco-Mode TPS54160 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 1.5 A con Eco-Mode TPS54231 Convertidor reductor de 570 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode™ TPS54232 Convertidor reductor de 2 A, entrada de 3,5 V a 28 V, con Eco-Mode TPS54233 Convertidor reductor de 300 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode TPS54260 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 2.5A con Eco-Mode TPS54331 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3 A y 570 kHz con Eco-Mode TPS54332 Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V y 3.5 A, 1 MHz con Eco-Mode TPS54340 Convertidor CC/CC reductor de 3.5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode™ TPS54360 Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 3.5 A con Eco-Mode TPS54360B Convertidor CC/CC reductor de 3.5 A, entrada de 60 V, con Eco-Mode™ TPS54540 Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode TPS54560 Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 5 A con Eco-Mode TPS54560B Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 60 V, con Eco-Mode™ TPS54561 Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 5 A con inicio suave y Eco-Mode™

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc211 or www.ti.com/lit/xx/slvc211e/slvc211e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC211. Please update any bookmarks accordingly.