TAS3251EVM

Módulo de evaluación TAS3251 de amplificador de clase D con entrada digital Ultra HD estéreo de 175 

Información general

El módulo de evaluación TAS3251 con audio ultra HD demuestra el circuito integrado TAS3251 de Texas Instruments. El TAS3251 es un amplificador de audio Clase D de alto rendimiento y entrada digital que permite una calidad de sonido de primera calidad real con eficiencia de clase D. El frontal digital cuenta con un DAC Burr-Brown™ de alto rendimiento con DSP integrado para un procesamiento de audio avanzado, incluidos SmartAmp y SmartEQ. La integración de esta solución de chip único reduce el tamaño total y el costo de la solución del sistema. El DSP es compatible con el software de ajuste gráfico de la consola PurePath™ de TI, que permite un ajuste y un control rápidos y sencillos del altavoz. La etapa de potencia Clase D cuenta con características de retroalimentación integrada avanzada y corrección patentada de errores de accionamiento de puerta de alta velocidad para una distorsión ultrabaja y ruido en toda la banda de audio. El dispositivo funciona en modo AD y puede controlar hasta 2 × 175 W en una carga de 4 Ω y de 2 × 220 W en una carga de 3 Ω.

El TAS3251EVM es compatible con varios formatos de entrada de audio, incluidos USB, SPDIF óptico, SPDIF coaxial y I2S directo. Este EVM se puede configurar como un amplificador bidireccional estéreo (2 × BTL), mono (1 × PBTL) o de cruce activo. Empiece rápidamente con los flujos de proceso preprogramados incluidos en el MSP430 integrado, o utilice PurePath(TM) Consle 3 para un control y ajuste completos. Configure la ecualización (EQ), el control de rango dinámico (DRC), el limitador de ganancia automático (AGL) y la protección avanzada del altavoz con SmartAmp.

Funciones
  • Configuraciones de altavoz estéreo, mono y de dos vías
  • Entradas de audio: USB, SPDIF óptico, COAX SPDIF, directo I2S o TDM
  • Tasas de muestreo de audio: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz y 96 kHz
  • Funciona con PurePath™ Console 3 para un ajuste avanzado
  • Diseño de PCB de doble cara, cromada, de 2 onzas y 2 capas de cobre

  • Módulo de evaluación TAS3251
  • Disipador de calor
  • DESCARGAR: PurePath Console 3

Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS3251 Amplificador de audio inteligente estéreo de 175 W y mono de 350 W, Clase D, entrada digital y alime

 

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3802 Supervisores de tensión de alimentación pequeños con retardo de 400 ms y reinicio manual TPS3897 Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto

 

CODEC de audio
SRC4392 Convertidor combinado de velocidad de muestreo de gama alta

 

Convertidores de CC/CC
LM5010 Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 8 V-75 V y 1 A TPS62085 Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

 

Generadores de señal de reloj
CDCE913 Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

 

Low-power MCUs
MSP430G2955 MCU de 16 MHz con 56KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with TAS3251 EVM

Ver paquete

Develop with TAS3251 EVM

close
See hardware, software, and tools for evaluating the TAS3251 Class-D audio amplifier.
Placa de evaluación

TAS3251EVM — TAS3251EVM

Required
¿Por qué lo necesito? This is the evaluation board for evaluating TAS3251.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS3251EVM TAS3251EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

Required
¿Por qué lo necesito? This is the PurePath console motherboard required for TAS3251EVM.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PUREPATH-CMBEVM PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

TAS3251-SW — TAS3251 Software

Required
¿Por qué lo necesito? This is the PurePath Console 3 software app for TAS3251 evaluation and tuning.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS3251 Amplificador de audio inteligente estéreo de 175 W y mono de 350 W, Clase D, entrada digital y alime
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS3251EVM Módulo de evaluación TAS3251 de amplificador de clase D con entrada digital Ultra HD estéreo de 175 
Software de aplicación y estructura

LEARNINGBOARD-SW — Software de placa de aprendizaje para caracterización de altavoces

Required if
using SmartAmp features.
¿Por qué lo necesito? This software plugin for PurePath Console 3 allows you to generate a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters for SmartAmp.
Productos y hardware compatibles
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

TAS3251EVM — TAS3251EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS3251EVM TAS3251EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAS3251 Evaluation Module (Rev. B) 10/01/2019
Certificado TAS3251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de diseño
LCFILTER-CALC-TOOL Diseñador de filtros LC clase D

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.