TIDA-00255
Diseño de referencia del extremo frontal analógico del controlador de la batería de iones litio de 1
TIDA-00255
Información general
El diseño de referencia TIDA00255 utiliza el IC de la parte frontal analógica (AFE) bq76940. Mide las tensiones de las celdas y la temperatura del chip o la tensión del termistor externo mediante un convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits. La corriente se mide por separado mediante un contador coulomb de 16 bits independiente. El diseño puede apagar los FET de potencia de lado bajo para detener la descarga o la carga en función de los límites de hardware seleccionados. Un microcontrolador no incluido en este diseño formaría parte del controlador de la batería para comunicarse con el AFE con el fin de establecer los umbrales de protección, activar los FET de potencia, proporcionar recuperación de fallos y desactivar los FET en condiciones de exceso o baja temperatura. El diseño de un controlador de batería puede contener otras funciones que no forman parte de este diseño de referencia, tales como protección secundaria contra sobretensiones, medición de carga y comunicación aislada para informar al sistema el estado de la batería.
Funciones
- Mide las tensiones de las celdas para 15 celdas en serie
- Medición de la corriente del paquete con un contador coulomb de 16 bits
- Interfaz digital a un microcontrolador
- Protección de hardware contra sobrecorrientes en descarga, cortocircuitos en descarga, sobretensiones y baja tensión
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
BQ78350-R1 — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Informe de prueba | TIDA-00255 Test Results | 19/06/2014 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.