TIDM-02003

Diseño de referencia de subsistema de detección ultrasónica para la medición del flujo de gas

TIDM-02003

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ayuda a los diseñadores a desarrollar un subsistema de medición de gas ultrasónico con un módulo de solución de detección ultrasónica (USS) integrado, que proporciona un rendimiento de metrología superior con bajo consumo de potencia y máxima integración. El diseño se basa en el microcontrolador (MCU) MSP430FR6043 de 64 kB con adquisición de señales de alta velocidad integrada basada en ADC y un acelerador de baja energía (LEA) integrado para optimizar el procesamiento de señales digitales.

Funciones
  • El mejor rendimiento de metrología de su clase: Deriva de flujo cero (ZFD) de +/-250 ps y desviación estándar de disparo único (STD) de 500 ps
  • Bajo consumo de potencia: <20 uA en transductores de 200 kHz a 500 kHz con un conjunto de resultados completos por segundo 
  • Exactitud de flujo de ±1% hasta 12,000 lph con rango dinámico de 200:1
  • Caudal mínimo detectable de tres lph
  • Rendimiento robusto frente a variaciones de las características del transductor con respecto a la temperatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEJ6A.PDF (2198 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYS7.PDF (531 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYS6.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYS9.ZIP (2694 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF92.ZIP (3556 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYS8.PDF (3250 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYS5.PDF (670 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22860Interruptor de carga de fugas ultrabaja de 0.73 Ω y 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR60431MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad 8-MSPS y sensor inte

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR50431MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, 12 KB RAM, cargador de arranque I2C para caudalímetros

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR5043MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, ADC sigma-delta de alta velocidad de 12 bits, 8 MSPS y sensor integrad

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR6043MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA838Amplificador operacional de retroalimentación de tensión con ancho de banda de ganancia de 1 mA y 30

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR5041MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y sensor integrad

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA836Amp op VFB de muy baja potencia, salida de carril a carril, entrada de carril negativo

Hoja de datos: PDF
MCU de detección

MSP430FR6041MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y AFE de sen

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

Este diseño de referencia ayuda a los diseñadores a desarrollar un subsistema de medición de gas ultrasónico con un módulo de solución de detección ultrasónica (USS) integrado, que proporciona un rendimiento de metrología superior con bajo consumo de potencia y máxima integración. El diseño se (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02003 Diseño de referencia de subsistema de detección ultrasónica para la medición del flujo de gas TIDM-02005 Diseño de referencia de metrología de detección ultrasónica optimizada para la medición del flujo de
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVM430-FR6043 MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02003 Diseño de referencia de subsistema de detección ultrasónica para la medición del flujo de gas TIDM-02005 Diseño de referencia de metrología de detección ultrasónica optimizada para la medición del flujo de

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Ultrasonic Sensing Subsystem Reference Design for Gas Flow (TIDM-02003) (Rev. A) PDF | HTML 13/07/2022
Nota sobre la aplicación Gas Meter Design Guide 28/10/2020
Nota sobre la aplicación Oxygen Concentration Sensing PDF | HTML 14/10/2020
Nota sobre la aplicación High-Resolution Anemometers 2/10/2020
Nota sobre la aplicación Ultrasonic Surface Sensing 25/09/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER Centro de diseño de detección de ultrasonidos de MCU MSP430

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos