TPS23861EVM-612

Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

TPS23861EVM-612

Haga su pedido ahora

Información general

This easy-to-use design can be easily multiplied to 8-, 12-, 16-port and so on, while offering the industry’s best interoperability as well as a double sided PCB design.

Applications include Ethernet switch, surveillance Network Video Recorder (NVR), and small home/office routers.

The full PoE ecosystem includes the following optional companion tools:

 

Funciones
  • Motherboard/daughterboard configuration supporting 4x type 2 (30W) ports and 2x 4 pair ports (60W).
  • TPS23861EVM-612 accepts MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM for power managing the TPS23861s. Basic power manager firmware is available for the MSP430 upon request.
  • TPS23861EVM-612 interface to USB-TO-GPIO and PC using PI-Commander GUI.
  • Default mode is Auto mode (meaning no host control is required)
  • Multiple PD loads available.
Equipos de alimentación
TPS23861 PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23861EVM-612 — Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00290 Solución de cuatro puertos totalmente autónoma PoE PSE de tipo 2 (30 W) IEEE 802.3at
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23861EVM-612 Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00290 Solución de cuatro puertos totalmente autónoma PoE PSE de tipo 2 (30 W) IEEE 802.3at
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM25066 Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con PMBus LM25066A Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con mayor precisión de monito LM25066I Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con administrador de nodo Int LM25066IA Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus: mayor precisión de monitoriz LM5064 Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con PMBus LM5066 Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot LM5066I Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
Equipos de alimentación
TPS23861 PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5056EVM Módulo de evaluación LM5056 de administración de energía IC del sistema de alta tensión TPS23861EVM-612 Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at
Opciones de descarga

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/05/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM25066 Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con PMBus LM25066A Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con mayor precisión de monito LM25066I Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con administrador de nodo Int LM25066IA Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus: mayor precisión de monitoriz LM5064 Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con PMBus LM5066 Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot LM5066I Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
Equipos de alimentación
TPS23861 PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5056EVM Módulo de evaluación LM5056 de administración de energía IC del sistema de alta tensión TPS23861EVM-612 Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) 24/04/2018
Application brief Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 30/07/2021
Certificado TPS23861EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico May the forced UPOE be with you PDF | HTML 15/06/2015
Nota sobre la aplicación SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 11/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos