UCD3138_FW_SDK

Kit de firmware de desarrollo de aplicaciones UCD3138

UCD3138_FW_SDK

Información general

El firmware UCD3138 es un kit de desarrollo de software gratuito para la familia de controladores de potencia digital integrados UCD3138 de Texas Instruments. Incluye herramientas de desarrollo de firmware junto con material de apoyo para las topologías de fuentes de alimentación más populares para una evaluación y desarrollo más rápidos de los sistemas de fuentes de alimentación digitales:



    • El kit de aplicación Resonant Half Bridge LLC ayuda en la fase de evaluación y en la fase de desarrollo, lo que permite un paso más rápido a la producción. Firmware de topología resonante LLC UCD3138 con protección ZCS y capacidad de conmutación de modo para permitir el logro de una alta eficiencia en condiciones de funcionamiento más amplias. La función de giro solar (UCC7138) en el firmware proporciona un control avanzado de rectificación sincrónica para lograr una mejor eficiencia en condiciones de funcionamiento más amplias.


    • El firmware de cambio de fase/puente completo LLC (PS-LLC) con funcionamiento ZVS y capacidad de conmutación de modo permite lograr una alta eficiencia en condiciones de funcionamiento más amplias. El firmware PS-LLC con funcionamiento ZVS y capacidad de conmutación de modo ayuda a lograr una alta eficiencia en condiciones de funcionamiento más amplias.


    • El kit de aplicación de puente completo de cambio brusco (HSFB) ayuda en la fase de evaluación y en la fase de desarrollo, lo que permite un paso más rápido a la producción. El firmware HSFB es compatible con la alimentación de tensión de entrada, la detección de corriente de trazado de cobre, el ajuste de tiempo muerto y frecuencia de conmutación sobre la marcha y el arranque en pre-polarización.


    • El kit de aplicación de puente completo de cambio de fase (PSFB) ayuda en la fase de evaluación y en la fase de desarrollo, lo que permite un paso más rápido a la producción. Controlador digital integrado UCD3138. El firmware de topología PSFB con control de modo de corriente máxima admite la optimización del tiempo muerto adaptativo y la compensación de pendiente programable.


  • El kit de aplicación del convertidor bidireccional no aislado ayuda en la fase de evaluación y en la fase de desarrollo, lo que permite un paso más rápido a la producción. El controlador digital integrado UCD3138 basado en una topología bidireccional no aislada de amplia tensión de entrada proporciona firmware con soporte de modo de transición ZVS.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Software de potencia digital
Firmware
UCD3138FW-BIDI Convertidor bidireccional no aislado con controladores digitales integrados UCD3138 UCD3138FW-FBLLC Firmware LLC de puente completo/con cambio de fase UCD3138FW-HSFB UCD3138: Firmware de puente completo de interruptor duro UCD3138FW-PFC UCD3138: Firmware de corrección de factor de potencia UCD3138FW-PSFB UCD3138: Firmware de puente completo con cambio de fase UCD3138FW_LLC UCD3138: Firmware de medio puente LLC
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.