Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BQ25756-DESIGN-CALC

BQ25756 design calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V01X4
Fecha de publicación: 9/01/2026
Productos
CI para cargador de batería
BQ25750 Regulador de carga bidireccional reductor-elevador de 70 V independiente o controlado por I²C con ru BQ25751 Controlador buck-boost de carga de batería de plomo-ácido de 70 V, controlado por I²C o independient BQ25756 Regulador de carga bidireccional buck-boost de 70 V independiente o controlado por I²C con seguim BQ25756E Controlador de carga bidireccional buck-boost autónomo o controlado por I²C para baterías de hasta 7 BQ25758 Controlador buck-boost bidireccional de 60 V controlado por circuito interintegrado (I²C) compatible BQ25758A Controlador buck-boost bidireccional de 60 V controlado por circuito interintegrado (I²C) compati BQ25758S Controlador buck-boost bidireccional de 32 V controlado por I²C compatible con USB, PD, EPR y PPS BQ25820 Regulador de carga bidireccional reductor-elevador de 70 V independiente o controlado por I²C con ru BQ25822 Controlador de carga de buck bidireccional de 70 V con ruta de potencia y modo de respaldo automá BQ25856-Q1 Controlador de carga buck-boost bidireccional de 70 V controlado por I2C para automoción BQ25858-Q1 Controlador buck-boost bidireccional de 70 V independiente o controlado por I²C para automoción BQ25858B-Q1 Controlador buck-boost bidireccional de 70 V independiente o controlado por I²C para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25756EVM EVM BQ25756 para controlador de carga de batería bidireccional buck-boost, 1-14 celdas

Información de la versión

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 and BQ25856-Q1 family of ICs. The BQ25756 design calculator helps the user select design components by taking design constraints and suggesting components that fits the user's design.