Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CC33XX-LINUX-MPU

CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0.8
Fecha de publicación: 19/12/2024

CC33xx Linux MPU Windows Installer

Suma de comprobación MD5

CC33xx Linux MPU Linux Installer

Suma de comprobación MD5

CC33xx Linux MPU Version 1.0.0.8 Logger Bin file

Suma de comprobación MD5

CC33XX Yocto Image for AM62P

Suma de comprobación MD5

CC33XX Yocto Image for AM62xx

Suma de comprobación MD5

CC33XX Yocto Image for AM335x

Suma de comprobación MD5
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP M2-CC3351 Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Información de la versión

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.


This is version **1.0.0.8** of the CC33xx Linux MPU Software Package


The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices


Previous release was 1.0.0.7

Novedades

  • Added new INI parameter to control TxPsatCompensation (0dB, 0.5dB, 1dB) - no change to default behavior
  • Added new INI parameter to control RX AMPDU length: MaxRxAmpduLen (8K, 16K) - no change to default behavior
  • Update in INI file the default setting of 'PowerSaveScheme' to 'no ps poll' mode - move to active for every TX \ RX