Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW

Puertos CC33XX-LINUX-MPU a núcleos LTS y otras plataformas HW

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 24/01/2025

CC33xx Linux Ports to LTS Kernels and Other Platforms

Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC

Información de la versión

GitHub support for the CC33xx Device on LTS Kernels and other Platforms