Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL

QuickTrack Control App CC33XX es una herramienta de prueba de automatización de Wi-Fi que se usa para la certificación de Wi-Fi®

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.2.1
Fecha de publicación: 18/06/2024

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4GHz and 5GHz) Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC CC3351MOD Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP M2-CC3351 Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Documentación

Información de la versión

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

Novedades

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •