Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CC33XX-RTOS-MCU

CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: R5
Fecha de publicación: 16/09/2024

CC33XX RTOS MCU Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

CC33XX RTOS MCU Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4GHz and 5GHz) Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC CC3351MOD Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Información de la versión

This PREVIEW CC33XX RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33XX Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33XX devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R5 of the CC33xx MCU Software Package.

Novedades

  • Driver Source Refactor and Clean up
  • Assert may be set off through a define in osi_kernel.h, also added missing error return after asserts in case asserts are turned off
  • Added new WlanEvent - Error - to inform vendor code of errors inside internal threads
  • Bug Fixes and stabilization