Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CLOCK-PERFDATA-DESIGN

Clock performance data and register settings for clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2025-01-30
Fecha de publicación: 30/01/2025
alarmNotificaciones
Productos
Sincronizadores de red de reloj
LMK5B12212 Sincronizador de red con 12 salidas, 1 DPLL y 2 APLL, fluctuación ultrabaja y VCO BAW de 2.5 GHz int LMK5B33216 Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5B33414 Sincronizador de red de 14 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5C22212A Sincronizador de red de dos entradas, 12 salidas, tres DPLL y dos APLL con VCO de BAW  LMK5C22212AS1 Sincronizador de red de dos entradas, 12 salidas, tres DPLL y dos APLL compatible con VCO de BAW y c LMK5C33216A 3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 2 entradas y 16 salidas con JESD204B/C y BAW VCO LMK5C33216AS1 Sincronizador de red de dos entradas, 16 salidas, tres DPLL y tres APLL compatible con VCO de BAW y LMK5C33414A 3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 4 entradas y 14 salidas con JESD204B/C y BAW VCO LMK5C33414AS1 Sincronizador de red de cuatro entradas, 14 salidas, tres DPLL y tres APLL compatible con VCO de BAW

Documentación

Información de la versión

Added Configuration and Data Files:

  • LMK5B33216: 312.5 MHz+50 MHz and 312.5 MHz+156.25 MHz output phase noise performance with and without 4 MHz HPF filter applied
  • LMK5C33414A: 1PPS Configuration on IN0 and OUT0

Novedades

  • Added Configuration and Data Files