Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DDR-MARGIN-FW

Firmware y scripts para medir el margen DDR del sistema

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.8.0.1
Fecha de publicación: 19/07/2024

Firmware and supporting scripts for the AM62A and AM62P family of devices

Suma de comprobación MD5

Firmware and supporting scripts for the AM62x family of devices

Suma de comprobación MD5

Firmware and supporting scripts for the AM64x family of devices

Suma de comprobación MD5
Productos
Procesadores basados en Arm
AM620-Q1 SoC de computación automotriz con seguridad integrada para monitorización de controladores, redes y AM623 SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 SoC de interacción persona-máquina con inteligencia artificial avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y AM625-Q1 Sistema en chip (SoC) de pantallas para automoción con seguridad integrada para clústeres digital AM625SIP Sistema de uso general en encapsulado con Arm® Cortex®-A53 y LPDDR4 integrado AM62A3 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A3-Q1 SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62A7-Q1 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales AM62P ARM® Cortex®-A53 SoC con pantalla triple, gráficos 3D, códec de video 4K para interfaz hombre-máq AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s AM6411 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

Información de la versión

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.

Novedades

  • This is a hotfix for an issue affecting AM62A/AM62P users of the python post-processing script.
    • Issue: The script would error out before the AM62A/AM62P log has been processed. 
  • NO firmware changes in this hotfix. All previous firmware logs from all devices (AM64x/AM62x/AM62A/AM62P) can be used with the latest python script.
  • Updated the readme.txt to clarify the M4F power requirement for specifically AM62x.