Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DDR-MARGIN-FW

Firmware and scripts to measure system DDR margin

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 1.8.0.2
Fecha de publicación: 31/03/2025

Firmware and supporting scripts for the AM62A and AM62P family of devices

Suma de comprobación SHA-256

Firmware and supporting scripts for the AM62x family of devices

Suma de comprobación SHA-256

Firmware and supporting scripts for the AM64x family of devices

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
AM620-Q1 SoC de comp. automotriz con seg. integrada para monitorización de controladores, redes y sis. V2X AM625-Q1 SoC de pantallas para automoción con seguridad integrada para clústeres digitales AM62A3-Q1 SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7-Q1 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales
SoC de redes industriales y multimedia
AM623 SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD AM625SIP Sistema de uso general en encapsulado con Arm® Cortex®-A53 y LPDDR4 integrado AM62A3 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s AM6411 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

Información de la versión

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.

Novedades

  • Firmware update for AM62A/AM62P to fix corner cases where some units had a corrupted eye diagram
  • This would previously result in the script erroring out
  • Script updates for the following
  • Fixed issues with path parsing when files are outside of directory where script resides
  • Fixed corner condition where script would fail with corrupted eye diagram, now outputs warning message 
  • Message: "...log may not accurately depict eye!"
  • Removed preview eye .png generation and display