Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

FLOWESI-GUI

FlowESI GUI for flow meter configuration using the Extended Scan Interface (ESI)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.01.00.04
Fecha de publicación: 17/03/2015

Flow ESI GUI 1.01.00.04

Suma de comprobación MD5
Productos
Microcontroladores MSP430
MSP430FR5887 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 64KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR5888 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 96KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR5889 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR58891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, cargador de arranque I2C pa MSP430FR5986 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 48 KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5987 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 64KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5988 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 96KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5989 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5989-EP Microcontrolador ULP de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/S, ADC12, Scan IF, AES MSP430FR59891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, AES, cargador de arranque I MSP430FR6877 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC , comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR6879 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR68791 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR6887 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 64KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR6888 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 96 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR6889 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR68891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, LCD, cargador de arranque I MSP430FR6927 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR69271 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6928 MCU de 16 MHz con 96KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6977 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6979 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo MSP430FR69791 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo MSP430FR6987 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 64 KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR6988 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 96 KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR6989 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR69891 Microcontrolador (MCU) de 16 MHz con FRAM de 128 KB, SRAM de 2 KB , acelerador de baja energía (LEA)

Documentación

Información de la versión

Click on the links in the table below to download.

Description

FlowESI GUI allows users to generate configuration code for the Enhanced Scan Interface (ESI) module on MSP430FR6xx devices via a graphical block diagram tool. The tool currently supports code generation for:
  • LC sensors (up to 3 sensors)