Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LM5122-BOOST-CALC
LM5122 quick start calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 1/05/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM5122
—
Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
LM5122-Q1
—
Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
LM5122ZA
—
Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5122EVM-1PH
—
Módulo de evaluación LM5122EVM-1PH de controlador elevador síncrono de Vin amplia
LM5122EVM-2PH
—
Módulo de evaluación LM5122EVM-2PH de controlador elevador síncrono de Vin amplia
The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.
Version History
1.0.0 Initial Release
1.1.0 Adjusted compensation network calculation