LM5122EVM-1PH

Módulo de evaluación LM5122EVM-1PH de controlador elevador síncrono de Vin amplia

LM5122EVM-1PH

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

Funciones
  • 9V to 20V Input Range
  • 24V/4.5A output
  • 250kHz switching frequency
  • Selectable light load switching mode
  • Easy accessible test points
Controladores de CC/CC
LM5122 Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic LM5122-Q1 Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5122EVM-1PH — LM5122 Wide Vin Synchronous Boost Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5122EVM-1PH LM5122 Wide Vin Synchronous Boost Controller Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5122 Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic LM5122-Q1 Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic LM5122ZA Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5122EVM-1PH Módulo de evaluación LM5122EVM-1PH de controlador elevador síncrono de Vin amplia LM5122EVM-2PH Módulo de evaluación LM5122EVM-2PH de controlador elevador síncrono de Vin amplia
Opciones de descarga

LM5122-BOOST-CALC LM5122 quick start calculator

close
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 1/05/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM5122 Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic LM5122-Q1 Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic LM5122ZA Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5122EVM-1PH Módulo de evaluación LM5122EVM-1PH de controlador elevador síncrono de Vin amplia LM5122EVM-2PH Módulo de evaluación LM5122EVM-2PH de controlador elevador síncrono de Vin amplia

Información de la versión

The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.


Version History

1.0.0 Initial Release

1.1.0 Adjusted compensation network calculation

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM5122EVM-1PH User's Guide 22/04/2013
Certificado LM5122EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.