Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM70XX0-CALC

LM70XX0 quickstart design tool calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A1
Fecha de publicación: 7/02/2025
Productos
Convertidores de CC/CC
LM704A0-Q1 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja EMI, entrada de 4.5 V a 45 V y 10 A, de alta densidad y LM70660 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM706A0 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM706A0-Q1 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja EMI, entrada de 4.5 V a 65 V y 10 A, de alta densidad y LM70840 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70840-Q1 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70860 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70860-Q1 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70880 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70880-Q1 Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja EMI, entrada de 4.5 V a 80 V y 8 A, de alta densidad par

Información de la versión

Welcome to the LM70XX0/-Q1 Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.