Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LMQ644XX-DESIGN-CALC

LMQ644XX quick-start design tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A3
Fecha de publicación: 26/04/2024

LM(Q)64480/A0/A2(-Q1) Synchronous Buck Converter Design Tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LMQ64480-Q1 Convertidor reductor síncrono de 36 V, 8 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para auto LMQ644A0-Q1 Convertidor reductor síncrono de 36 V, 10 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para aut LMQ644A2-Q1 Convertidor reductor síncrono de 36 V, 12 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para aut

Información de la versión

Welcome to the LM(Q)64480/A0/A2(-Q1) Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM(Q)64480(-Q1)/LM(Q)644A0(-Q1)/LM(Q)644A2(-Q1)  synchronous buck DC/DC converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.