LMQ64480-Q1
Convertidor reductor síncrono de 36 V, 8 A y salida doble de baja IQ para automoción
LMQ64480-Q1
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMQ644A2QEVM-D2100 — Módulo de evaluación LMQ644A2-Q1 para convertidor reductor síncrono con salida doble
El módulo de evaluación (EVM) LMQ644A2QEVM-D2100 evalúa las características y el rendimiento del LMQ644A2-Q1, convertidor reductor dual CC/CC con MOSFET de alimentación integrados. El EVM proporciona salidas duales de 6 A. La tensión de salida se puede programar individualmente a 3.3 V y 5 V fijos (...)
LMQ644A2QEVM-S2100 — Módulo de evaluación LMQ644A2-Q1 para convertidor reductor síncrono con salida única
El módulo de evaluación (EVM) LMQ644A2QEVM-S2100 evalúa las características y el rendimiento del LMQ644A2-Q1, convertidor reductor dual CC/CC con MOSFET de alimentación integrados. La EVM proporciona una salida de 12 A. La tensión de salida se puede programar individualmente a 3.3 V y 5 V fijos o (...)
PMP23117 — Diseño de referencia de 3.3 V, 24 A y cuatro fases para aplicaciones automotrices
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RXA) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.