Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LP5891Q1EVM-SW-F280039C

Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 13/09/2024

Sample code

Suma de comprobación MD5
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores para LED en automóviles
LP5891-Q1 Controlador de matriz LED 48 x 16 para automoción con regulación por modulación por ancho de impulso
Drivers LED RGB
LP5891 Controlador de matriz de 48 × 16 LED con regulación PWM de 16 bits y potencia ultrabaja
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5891EVM Módulo de evaluación LP5891 para controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 por 16 LP5891Q1EVM Módulo de evaluación LP5891-Q1 para controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 por

Información de la versión

LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.

Novedades

  • Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
  • Update to C2000Ware 5.1.0.0