LP5891
Controlador de matriz de 48 × 16 LED con regulación PWM de 16 bits y potencia ultrabaja
LP5891
- Separated VCC and VR/G/B power supply
- VCC voltage range: 2.5 V–5.5 V
- VR/G/B voltage range: 2.5 V–5.5 V
- 48 current source channels from 0.2 mA to 20 mA
- Channel-to-channel accuracy: ±0.5% (typ.), ±2% (max.); device-to-device accuracy: ±0.5% (typ.), ±2% (max.)
- Low knee voltage: 0.26 V (max.) when IOUT = 5 mA
- 3-bits (8 steps) global brightness control
- 8-bits (256 steps) color brightness control
- Maximum 16-bits (65536 steps) PWM grayscale control
- 16 scan line switches with 190-mΩ RDS(ON)
- Ultra-low power consumption
- Independent VCC down to 2.5 V
- Lowest ICC down to 3.6 mA with 50-MHz GCLK
- Intelligent power saving mode with ICC down to 0.9 mA
- Built-in SRAM to support 1–64 multiplexing
- Single device to support 48 × 16 LEDs or 16 × 16 RGB pixels
- Dual devices stackable to support 96 × 32 LEDs or 32 × 32 RGB pixels
- Three devices stackable to support 144 × 48 LEDs or 48 × 48 RGB pixels
- Four devices stackable to support 192 × 64 LEDs or 64 × 64 RGB pixels
- High speed and low EMI Continuous Clock Series Interface (CCSI)
- Only three wires: SCLK / SIN / SOUT
- External 50-MHz (max.) SCLK with rising-edge transmission mechanism
- Internal frequency multiplier to support high frequency GCLK
- Optimized performances for LED matrix displays
- Upside and downside ghosting removal
- Low grayscale enhancement
- LED open, weak-short, short detection and removal
- LP5891MRRFR supports –55°C to approximately 125°C operating ambient temperature
The LP5891 is a highly integrated, common-cathode LED matrix driver with 48 constant current sources and 16 scanning FETs. The LP5891 implements a high speed rising-edge transmission interface to support high device count daisy-chained while minimizing electrical-magnetic interference (EMI) and internal GCLK rate ranges from 40 MHz to 160 MHz. The device also implements LED open/weak-short/short detections and removals during operations.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP5891 48 Current Sources, 64 Scans, Common Cathode LED Matrix Driver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 05 may 2022 |
Application note | Example of LED Display Screen Design Requirements Based on TLC6983 | PDF | HTML | 31 jul 2023 | |
EVM User's guide | LP5891 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 30 nov 2022 | |
Certificate | LP5891EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 20 sep 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LP5891EVM — Módulo de evaluación LP5891 para controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 por 16
El módulo de evaluación (EVM) LP5891 se utiliza para evaluar las características, el funcionamiento y el uso del controlador de pantalla LED matricial LP5891. El LP5891 es un controlador de pantalla LED matricial de cátodo común altamente integrado con 48 fuentes de corriente constante y 16 FET de (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
NFBGA (ZXL) | 96 | Ultra Librarian |
VQFN (RRF) | 76 | Ultra Librarian |
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
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.