Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

MSP430™ Value Line Sensing Function Code Examples

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 8/04/2018

Single Wire Communication Host

Suma de comprobación MD5

SPI IO Expander

Suma de comprobación MD5

UART to UART Bridge

Suma de comprobación MD5

UART to SPI Bridge

Suma de comprobación MD5

Analog Input to PWM Output

Suma de comprobación MD5

Dual output 8-bit PWM DAC

Suma de comprobación MD5

Servo Motor Controller

Suma de comprobación MD5

Stepper Motor Controller

Suma de comprobación MD5

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing

Suma de comprobación MD5

ADC Wake and Transmit on Threshold

Suma de comprobación MD5

EEPROM Emulation

Suma de comprobación MD5

Low Power Keypad

Suma de comprobación MD5

Quadrature Encoder Position Counter

Suma de comprobación MD5

Hysteresis Comparator with UART

Suma de comprobación MD5

Multi-Function Reset Controller

Suma de comprobación MD5

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique

Suma de comprobación MD5

Tamper Detection

Suma de comprobación MD5

Programmable Clock Source

Suma de comprobación MD5

Programmable Frequency-locked Loop

Suma de comprobación MD5

External RTC with backup memory

Suma de comprobación MD5

7-Segment LED Stopwatch

Suma de comprobación MD5

External Programmable Watchdog Timer

Suma de comprobación MD5

Programmable System Wakeup Controller

Suma de comprobación MD5

Simple Power Sequencer

Suma de comprobación MD5

Simple RTC-based System Wake-up Controller

Suma de comprobación MD5

Voltage Monitor with timestamp

Suma de comprobación MD5

All Functions together in a single zip file

Suma de comprobación MD5
Productos
Microcontroladores MSP430
MSP430FR2000 MCU de 16 MHz con 0,5 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, UART/SPI, temporizador MSP430FR2100 MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2110 MCU de 16 MHz con 2 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2111 MCU de 16 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador

Documentación

Single Wire Communication Host App Note

SPI IO Expander App Note

UART to UART Bridge App Note

UART to SPI Bridge App Note

Analog Input to PWM Output App Note

Dual output 8-bit PWM DAC App Note

Servo Motor Controller App Note

Stepper Motor Controller App Note

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing App Note

ADC Wake and Transmit on Threshold App Note

EEPROM Emulation App Note

Low Power Keypad App Note

Quadrature Encoder Position Counter App Note

Hysteresis Comparator with UART App Note

Multi-Function Reset Controller App Note

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique App Note

Tamper Detection App Note

Programmable Clock Source App Note

Programmable Frequency-locked Loop App Note

External RTC with backup memory App Note

7-Segment LED Stopwatch App Note

External Programmable Watchdog Timer App Note

Programmable System Wakeup Controller App Note

Simple Power Sequencer App Note

Simple RTC-based System Wake-up Controller App Note

Voltage Monitor with timestamp App Note

Información de la versión

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES is a collection of code examples for use with the MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2110 and MSP430FR2111 microcontrollers. The code examples downloads are grouped in the following function categories: Communication, pulse width modulation, system and housekeeping, and timer. A 2-page Tech Note is linked in the description field of each function and all of the Tech Notes for these functions are also available in an e-Book format.

The code examples were tested using the MSP-TS430PW20 target development board and MSP-FET programmer and debugger board. However, the code examples can be easily modified and ported to the MSP-EXP430FR2311 LaunchPad development kit - a lower-cost evaluation platform than the target development board. See application note SLAA812. For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.