Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X

Processor SDK RT-Linux for AM62x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.00.09.04
Fecha de publicación: 16/04/2025

Processor SDK LINUX RT AM62x - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación MD5

Processor SDK LINUX RT AM62x Yocto - SD card image

Suma de comprobación MD5

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image

Suma de comprobación MD5

Processor SDK LINUX RT AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image

Suma de comprobación MD5

Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image

Suma de comprobación MD5

Processor SDK LINUX RT AM62x Debian Trixie - SD card image

Suma de comprobación MD5

Processor SDK LINUX RT AM62x-LP Debian Trixie - SD card image

Suma de comprobación MD5

Processor SDK LINUX RT AM62x Buildroot - SD card image

Suma de comprobación MD5

Processor SDK LINUX RT Beagleplay Yocto - SD card image

Suma de comprobación MD5

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
Procesadores basados en Arm
AM620-Q1 SoC de computación automotriz con seguridad integrada para monitorización de controladores, redes y AM623 SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 Sistema en chip (SoC) de interacción humano-máquina con inteligencia artificial avanzada basada en A AM625-Q1 SoC de pantallas para automoción con seguridad integrada para clústeres digitales AM625SIP Sistema de uso general en paquete con Arm® Cortex®-A53 y LPDDR4 integrado
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
SK-AM62-LP Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B-P1 EVM del kit de inicio AM62x con PMIC
Placa de evaluación
BEAGL-PLAY-SBC Computadora de placa única BeaglePlay® de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x SK-AM62 Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-SIP Kit de inicio del sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62B EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x

Documentación

Quick Start Guide for the AM62x Starter Kit (SK) board

Quick Start Guide for the Beagleplay board

Learn how to build embedded systems using AM62 processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build RT Linux image using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest for Yocto Linux RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay

Software manifest for Jailhouse Hypervisor RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Buildroot Linux RT - Processor SDK AM62x

Build Sheet of supported features for AM62x/AM62LP

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux-RT only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62x Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.

Novedades

  • Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.12.17
  • U-boot 2025.01 based bootloaders
  • Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian distribution and pre-built deb packages based on Trixie
  • Buildroot distribution based on 2024.11.1
  • Snagfactory v2.2 (factory flashing) support on SK-AM62
  • Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.17
  • Yocto Filesystem now supports Emptty Display Manager by default
  • Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.