Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.3.3
Fecha de publicación: 18/12/2024

SimpleLink WiFi ToolBox Linux Installer

Suma de comprobación MD5

SimpleLink WiFi ToolBox Windows Installer

Suma de comprobación MD5

SimpleLink WiFi ToolBox MacOS Installer

Suma de comprobación MD5

SimpleLink WiFi ToolBox Intel MacOS Installer

Suma de comprobación MD5
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP M2-CC3351 Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Documentación

Información de la versión

SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a cross-platform software kit, that provides all required tools for fast and easy ramp-up of the CC33xx family of devices. One of the included tools is Radio Tool.

Radio Tool is a tool for RF evaluation and testing of CC33xx designs, during development and certification. The tool enables low-level radio testing capabilities by manually setting the radio into transmit or receive modes. Usage of the tool requires familiarity and knowledge of radio circuit theory and radio test methods.

Novedades

  • Support Radio Tool for Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz
  • Support Radio Tool for BLE
  • Support INI Composer
  • Support Logging