Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLOC345
DRV109xx Software
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 20/06/2018
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores BLDC de control integrado
DRV10975
—
Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2 A, control sinusoidal sin sensor
DRV10983
—
Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor
DRV10983-Q1
—
Controlador de motor BLDC trifásico de control sinusoidal sin sensor, batería de 12 V, pico de 3.5 A
DRV10987
—
Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V a 24 V nominal, pico de 3.5 A, control sinusoidal sin sens
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01493
—
Diseño de referencia de accionamiento del motor BLDC de 2 capas y 60 W, sin sensores y con optimizac
TIDA-01496
—
Diseño de referencia de controlador de motor BLDC trifásico, programable, de 12 V y una sola capa, c
Placa de evaluación
DRV10975EVM
—
Módulo de evaluación DRV10975EVM de controlador de motor sin escobillas y trifásico
DRV10983EVM
—
Módulo de evaluación de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983
DRV10983Q1EVM
—
Placa de evaluación DRV10983-Q1, 12 V, 24 V, motor CC para automoción trifásica, sin sensor, sin esc
DRV10987EVM
—
Módulo de evaluación DRV10987, trifásico de 12 V/24 V, sin sensor y sin escobillas; controlador de m
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc345 or www.ti.com/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.