Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLVC538
TPS624xxEVM-167 Setup Software
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/10/2013
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS62400
—
Convertidor reductor doble (400 mA y 600 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN
TPS62401
—
Convertidor reductor doble (400 mA y 600 mA) de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN
TPS62420
—
Convertidor reductor doble (600 mA y 100 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62401EVM-167
—
Módulo de evaluación TPS62401
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc538 or www.ti.com/lit/xx/slvc538/slvc538.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC538. Please update any bookmarks accordingly.