TPS62420
Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS62420
- High Efficiency up to 95%
- VIN Range from 2.5 V to 6 V
- 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Output Current 600 mA and 1000 mA
- Adjustable Output Voltage from 0.6 V to VIN
- Pin Selectable Output Voltage Supports Simple
Dynamic VoltageScaling - Optional EasyScale One-Pin Serial Interface for
Dynamic Output Voltage Adjustment - Power-Save Mode at Light Load Currents
- 180° Out of Phase Operation
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
- Typical 32-µA Quiescent Current for both
Converters - 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Available in a 10-Pin VSON (3 mm × 3 mm)
The TPS6242x device is a synchronous dual step-down DCDC converter. It provides two independent output voltage rails powered by 1-cell Li-Ion or 3-cell NiMH/NiCD batteries. The device is also suitable to operate from a standard 3.3-V or 5-V voltage rail.
With an input voltage range of 2.5 V to 6 V, the TPS6242x is ideal for battery-powered portable applications like smart phones, PDAs, and other portable equipment.
With the EasyScale™ serial interface the output voltages can be modified during operation. It therefore supports dynamic voltage scaling for low power DSP and processors.
The TPS6242x operates at 2.25-MHz fixed switching frequency and enter the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low-noise applications the devices can be forced into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE/DATA pin High. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to 1.2 µA. The device allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
The TPS6242x operates over a free-air temperature range of 40°C to 85°C. It is available in a 10-pin leadless package (3 mm × 3 mm VSON)
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMDSCNCD28379D — Kit de desarrollo F28379D para C2000™ Delfino MCU controlCARD™
El TMDSCNCD28379D es una herramienta de evaluación y desarrollo basada en la tarjeta controlCARD HSEC180 para las series F2837xD, F2837xS y F2807x del MCU de TI. Las tarjetas controlCARD son ideales para la evaluación inicial y la creación de prototipos de sistemas. Las tarjetas controlCARD son (...)
TMDSDOCK28379D — Kit experimental Delfino F28379D
TMDSDOCK28379D es una herramienta de evaluación y desarrollo basada en HSEC180 controlCARD para las series de microcontroladores C2000™; Delfino™; F2837x y Piccolo F2807x. La base de conexión alimenta al controlCARD y dispone de una zona de prototipos. El acceso a las señales del dispositivo clave (...)
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
Productos y hardware compatibles
TIDM-SERVODRIVE — Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
TIDA-00684 — Diseño de referencia del generador de forma de onda arbitraria de ancho de banda alto: Salida de alt
TIDA-00392 — Diseño de referencia de monitorización de carriles de tensión en Delfino con TPS3702
TIDA-00094 — Diseño de referencia del digitalizador de 250 Msps de cuatro canales con amplificador de ganancia va
TIDA-00093 — Diseño de referencia de la optimización de THS4509 para impulsar el ADC de alta velocidad
TIDA-00076 — Mediciones de la relación de potencia del canal adyacente (ACPR) y la magnitud del vector de error (
TIDA-00092 — Optimización de LMH6554 para impulsar ADC de alta velocidad
TIDA-00072 — Solución de transmisión de banda ancha digital a RF
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.