TPS62826
Convertidor reductor, 3 A, entrada de 2.4 V-5.5 V, exactitud del 1 % en VSON-HR de 1.5 mm × 1.5 mm
TPS62826
- Available as an integrated-inductor power module: TPSM82821, TPSM82822, and TPSM82823
- DCS-Control topology
- 1% feedback or output voltage accuracy (full temperature range)
- Up to 97% efficiency
- 26mΩ and 25mΩ internal power MOSFETs
- 2.4V to 5.5V input voltage range
- 4µA operating quiescent current
- 2.2MHz switching frequency
- 0.6V to 4V adjustable output voltage
- Power save mode for light load efficiency
- 100% duty cycle for lowest dropout
- Active output discharge
- Power-good output
- Thermal shutdown protection
- Hiccup short-circuit protection
- A forced-PWM version for CCM operation
- Create a custom design using the TPS6282x with the WEBENCH Power Designer
The TPS6282x is an easy-to-use, synchronous step-down DC/DC converters family with a very low quiescent current of only 4µA. Based on the DCS-Control topology, the device provides a fast transient response. The internal reference allows to regulate the output voltage down to 0.6V with a high feedback voltage accuracy of 1% over the junction temperature range of –40°C to 125°C. The family devices are pin-to-pin and BOM-to-BOM compatible. The entire design requires a small 470nH inductor, a single 4.7µF input capacitor, and two 10µF or single 22µF output capacitor.
The TPS6282x is available in two flavors. The first includes an automatically entered power save mode to maintain high efficiency down to very light loads for extending the system battery run-time. The second runs in forced-PWM maintaining a continuous conduction mode to make sure of the least ripple in the output voltage and a quasi-fixed switching frequency. The device features a Power-Good signal and an internal soft-start circuit. The device is able to operate in 100% mode. For fault protection, the device incorporates a HICCUP short-circuit protection as well as a thermal shutdown. The device is available in a 6-pin 1.5mm × 1.5mm QFN package, offering the highest power density design.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS62826EVM-794 — Módulo de evaluación de convertidor reductor 3 A de 1.5 mm x 1.5 mm en encapsulado QFN con precisión
El módulo de evaluación (EVM) TPS62826EVM-794 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck DCS-Control TPS62826. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada con una (...)
TPS62826 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON-HR (DMQ) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.