TPS82084
Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A con inductor integrado
TPS82084
- Low Profile MicroSiP™ Power Module
- DCS-control topology
- Up to 95% efficiency
- 17-µA operating quiescent current
- -40°C to 125°C operating temperature range
- Hiccup short circuit protection
- 2.5-V to 6-V input voltage range
- 0.8-V to VIN adjustable output voltage
- Power save mode for light load efficiency
- 100% duty cycle for lowest dropout
- Output discharge function
- Power good output
- Integrated soft startup, and support pre-biased startup
- Over temperature protection
- CISPR11 class B compliant
- 2.8-mm x 3.0-mm x 1.3-mm 8-Pin µSiL package
The TPS82084/5 are 2-A/3-A step-down converter MicroSiP™ modules optimized for small solution size and high efficiency. The power module integrates a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components and save PCB area. The low profile and compact solution is suitable for automated assembly by standard surface mount equipment.
To maximize efficiency, the converter operates in PWM mode with a nominal switching frequency of 2.4MHz and automatically enters Power Save Mode operation at light load currents. In Power Save Mode, the device operates with typically 17-µA quiescent current. Using the DCS-Control topology, the device achieves excellent load transient performance and accurate output voltage regulation. The EN and PG pins, which support sequencing configurations, bring a flexible system design. An integrated soft startup reduces the inrush current required from the input supply. Over temperature protection and Hiccup short circuit protection deliver a robust and reliable solution.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS82084EVM-672 — Convertidor reductor de 2 A con módulo de evaluación de inductor integrado
The TPS82084EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82084. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 2A of output current. The TPS82084 includes the IC and inductor to achieve a total (...)
TPS82084 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
TIDA-01051 — Diseño de referencia que optimiza la utilización de FPGA y la producción de datos para equipos de pr
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.