TPS62080A
Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TPS62080A
- DCS-Control™ Architecture for Fast Transient Regulation
- Snooze Mode for 6.5-µA Ultra Low Quiescent Current
- 2.3-V to 6-V Input Voltage Range
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Power Save Mode for Light-Load Efficiency
- Output Discharge Function
- Short-Circuit Protection
- Power-Good Output
- Thermal Shutdown
- Available in 2-mm × 2-mm 8-Pin WSON Package
The TPS6208x devices are a family of high frequency synchronous step down converters. With an input voltage range of 2.3 V to 6 V, common battery technologies are supported. Alternatively, the device can be used for low voltage system power rails.
The TPS6208x focuses on high efficiency step-down conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. To maintain high efficiency at very low load or no load currents, a Snooze Mode with an ultra-low quiescent current is implemented. This function, enabled by the MODE pin, increases the run-time of battery driven applications and keeps the standby current at its lowest level to meet green energy standards targeting a low stand-by current.
To address the requirements of system power rails, the internal loop compensation allows a large selection of external output capacitor values in excess of 100 µF. With its DCS-Control™ architecture, excellent load transient performance and output voltage regulation accuracy is achieved. The device is available in 2-mm × 2-mm WSON package with Thermal PAD.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS62080EVM-641 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 1.2 A y alta eficiencia
The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or (...)
LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™
El LAUNCHXL-F28379D es una herramienta de evaluación y desarrollo de bajo costo para los productos TMS320F2837xD, TMS320F2837xS, TMS320F2807x perteneciente al ecosistema de kits de desarrollo LaunchPad™ de microcontroladores (MCU) de TI, compatible con diversos módulos complementarios BoosterPack (...)
TPS62080A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.