TLV62084
Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TLV62084
- DCS-Control™ Architecture for Fast Transient Regulation
- 2.5 to 6-V Input Voltage Range (TLV62080)
- 2.7 to 6-V Input Voltage Range (TLV62084, TLV62084A)
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Power Save Mode for Light Load Efficiency
- Output Discharge Function
- Power Good Output
- Thermal Shutdown
- Available in 2 mm × 2 mm 8-Terminal WSON Package
- For Improved Features Set, see the TPS62080
- Create a Custom Design Using the TLV6208x With the WEBENCH® Power Designer
The TLV6208x family devices are small buck converters with few external components, enabling cost effective solutions. They are synchronous step-down converters with an input voltage range of 2.5 and 2.7 (2.5 V for TLV62080, 2.7 V for TLV62084x) to 6 V. The TLV6208x devices focus on high-efficiency step-down conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the TLV6208x converters operate in PWM mode and automatically enter power save mode operation at light-load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.
To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a wide range of external output capacitor values. With the DCS-Control™ (Direct Control with Seamless transition into Power save mode) architecture excellent load transient performance and output voltage regulation accuracy are achieved. The devices are available in 2-mm × 2-mm WSON package with Thermal Pad.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TLV62084EVM-828 — Módulo de evaluación para TLV62084, una entrada de 6 V, salida de 2 A, convertidor reductor
TLV62084 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.